Innovatieve dataconnector

De nieuwe manier van aansluiten

Compact, economisch, betrouwbaar: dankzij de innovatieve SKEDD-technologie monteert u nu voor het eerst printplaatconnectoren direct en zonder gereedschap op een willekeurige positie op de printplaat.

Innovatie uit één hand: Phoenix Contact presenteert directe connectoren met push-in-veerdrukaansluiting. Dankzij de SKEDD-technologie reduceert u uw component- en proceskosten aanzienlijk. Positioneren, insteken en vergrendelen: zo eenvoudig verbindt u SKEDD-directe connectoren met de printplaat.

Uw voordelen

  • SKEDD directe insteektechniek maakt een vrije positionering op de printplaat mogelijk
  • Gereduceerde component- en proceskosten: eenvoudig met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende Push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid

Animatie direct steekbare connectoren

In deze video ziet u hoe eenvoudig de eerste direct steekbare connectoren met push-in-aansluiting ter wereld zonder gereedschap op de printplaat gestoken kunnen worden.

PHOENIX CONTACT B.V.

(0316) 59 17 31

Jan Salemink

Jan Salemink

Technical Sales Support Engineer