Installatiesysteem QPD

Energie eenvoudig en snel verdelen

Veilige kabelaansluiting in minder stappen zonder speciaal gereedschap – met het installatiesysteem QPD.

Sluit kabels snel, ongecompliceerd en zonder speciaal gereedschap aan: met de unieke IDC-snelaansluiting QUICKON! U hebt de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen om de passende verbinding voor uw toepassing te verkrijgen. Of het nu om een eenvoudige kabelverbinding, een verdeelknooppunt of een apparaataansluiting gaat – met het installatiesysteem QPD kunnen veel taken op het gebied van energieverdeling comfortabel en betrouwbaar worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • tot 80 % tijd besparen bij het aansluiten op de locatie
  • eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaal gereedschap
  • flexibele vormgeving van de energieverdeling door vaste en steekbare QPD-varianten
  • hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen in beschermklasse IP68/69K/IK07
  • volledig beschermde elektronica, omdat de behuizingen ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeven te worden

Programmaoverzicht QPD

Programmaoverzicht QPD

Programmaoverzicht QPD

(1) H-verdeler
De H-verdeler is een compacte, robuuste en snel aan te sluiten klemmenkast. De vier aansluitingen zijn intern met elkaar verbonden zodat deze ook als sterverdeler kunnen worden gebruikt.

(2) Kabelverbinder
Voor kabelverlenging of reparatiedoeleinden kan de kabelverbinder worden toegepast. De beide aansluitingen zijn beveiligd tegen foutief insteken en polariteitsfouten.

(3) Connector
Voor het snel verwisselen van apparatuur – tijdens servicewerkzaamheden of bij installaties met voorgeconfectioneerde kabels – is de connector met voorijlend PE-contact bijzonder geschikt.
De connector is gepolariseerd tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 0105.

(4) Wanddoorvoeren
De wanddoorvoeren zijn van buitenaf aansluitbare kabelwartels. Dankzij dit systeem hoeven de apparaten niet meer te worden geopend voor het aansluiten van de kabels.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het installatiesysteem QPD? Neem dan contact met ons op!

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20