Installatiesysteem QPD

Tijd is geld, vrije tijd is goud..

Sluit uw apparaat waterdicht aan in 4 simpele stappen en bespaar zo tot 80% van uw kostbare tijd

De voedingsaansluiting op uw apparaten snel aan (laten) sluiten zonder deze te hoeven openen? Met de wanddoorvoer als 'aansluitbare wartel',  is deze vermogensaansluiting snel gemaakt.

Uw voordelen

  • tot 80% tijd besparen bij het ter plekke aansluiten
  • uw elektronica beschermd, omdat de behuizing ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeft te worden
  • hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen in IP68/69K/IK07
  • flexibiliteit voor de eindgebruiker door optimale connector
  • eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaal gereedschap

Hoe werkt het? - Tutorialvideo over het QPD installatiesysteem

In deze video kun je in 4 simpele stappen zien hoe snel het QPD installatiesysteem werkt

Programmaoverzicht QPD - installatiesysteem

Programmaoverzicht QPD  

Programmaoverzicht - QPD installatiesysteem

  1. Wanddoorvoer
  2. Kabelverbinder
  3. Connector
  4. T-verdeler
  5. H-verdelder

Klik hieronder op de link van uw keuze, voeg de connector of wanddoorvoer van uw keuze toe aan uw winkelmand en verzend de aanvraag.

PHOENIX CONTACT B.V.

(0316) 59 17 31

Jan Salemink

Jan Salemink

Technical Sales Support Engineer

Service

Downloads