Universeel tijdrelais met SKEDD-connector

Het bedrijf Korporacja AVT uit Polen geeft twee tijdschriften uit voor elektrotechnische engineers en hobbyisten. Door nauwe samenwerking kwam Phoenix Contact in contact met ontwerpers die hun eigen projecten ontwikkelen. Die worden vervolgens gepubliceerd en verkocht als complete apparaten of als kits om zelf in elkaar te zetten. Ze zijn gericht op nieuwe producten en technologieën, dus het toepassen van SKEDD plug-in technologie was een logische keuze. Hierdoor kunnen veel jonge engineers vertrouwd raken met deze montage- en aansluittechniek, die tot dusver nog niet bekend was onder hen.

De toepassing

Het betreft een programmeerbaar universeel tijdrelais voor tijdsinstellingen tot 1 min. met een nauwkeurigheid van 1 sec. of voor langere tijden met een nauwkeurigheid tot 1 min. Schakelstromen zijn 8 A en 2 A (relais met twee wisselcontacten).

De SDC SKEDD-connector zorgt voor de voeding van het circuit en aansluiting met een geïsoleerde ingang (timer-vrijgave) en relaisuitgangen.

De voordelen:

  • Solderen is niet nodig
  • Ontkoppelen mogelijk zonder afzonderlijke draden los te hoeven maken
  • Push-in aansluittechniek voor de bedrading

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20