Installatiesysteem QPD

Tijd is geld, vrije tijd is goud..

Verdeel uw energie met QPD, bespaar tot 80% van uw tijd en wees uw concurrentie in 4 simpele stappen te snel af.

Kabels aansluiten in een industriële omgeving en direct op locatie? Eenvoudig en snel gerealiseerd dankzij de innovatieve connectoren uit de productgroep QUICKON Power Distribution (QPD)

Uw voordelen

  • tot 80% tijd besparen bij het ter plekke aansluiten
  • eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaal gereedschap
  • flexibele ontwerpen van de energieverdeling door vast aangesloten en steekbare QPD-varianten
  • hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen in IP68/69K/IK07
  • uw elektronica beschermd, omdat de behuizing ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeft te worden

Tutorial QPD installatiesysteem

In deze video kun je in 4 simpele stappen zien hoe snel het QPD installatiesysteem werkt

Programmaoverzicht QPD - installatiesysteem

Programmaoverzicht QPD  

Programmaoverzicht - QPD installatiesysteem

  1. Wanddoorvoer
  2. Kabelverbinder
  3. Connector
  4. T-verdeler
  5. H-verdelder

 

Phoenix Contact B.V.

(06) 238 612 59

Martin Roke Sales Promotor

Martin Roke

Sales Promotor Industrial Components

Service

Downloads


Installatiesysteem QPD

Energie eenvoudig en snel verdelen.


Industriële elektro-installatie met QPD

De installatie-oplossing in uitgestrekte industriële installaties.

Referrer: https://www.google.com/