Basisbehuizingen van de serie EH

Eén systeem – vele mogelijkheden

Bent u op zoek naar elektronicabehuizingen voor uw veelzijdige ontwerpen? Met meer dan 100 combinatiemogelijkheden en universele printplaataansluittechniek biedt de serie EH u maximale flexibiliteit.

Zeven breedtes, twee hoogten, drie afdekkappen en zeer diverse aansluittechniek: met de behuizingsserie EH van Phoenix Contact ontwikkelt u uiterst eenvoudig uw modulaire systeemoplossingen. Stel met verschillende kleuren, coderingsopties en optionele bewerking eenvoudig uw ideale apparaat samen.

Uw voordelen

  • eenvoudige engineering dankzij moderne online configuratie met realtime 3D-visualisering en 3D-CAD-downloads
  • volledige flexibiliteit indesign in fas dankzij printplaatinbouw in alle drie de ruimtelijke richtingen
  • functionele systeemoplossingen uit één hand dankzij een uniform behuizingsdesign en klantspecifieke coderings- en indicatie-opties
  • eenvoudige installatie en onderhoud: de montagerail-busverbinder maakt eenvoudige aaneenrijging van meerdere modulen mogelijk
  • verbeterde concurrentiepositie dankzij gunstige componentkosten

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Sample aanvraag EH behuizing

Graag sturen wij u geheel vrijblijvend een sample toe.

Aanvraagformulier