M12 push-pull-connectoren

Ideaal voor spoorwegtoepassingen

M12 met push-pull-snelvergrendeling

De nieuwe M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling vergrendelt u snel en betrouwbaar met een klik. De clou: de connector springt terug als deze niet goed vergrendelt. De fabrikantoverkoepelende steekcompatibiliteit waarborgt een wereldwijd maximale beschikbaarheid.

Uw voordelen

  • plug-and-produce: comfortabel en veilig insteken door fabrikantoverkoepelend vergrendelingssysteem
  • veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
  • duidelijke feedback: de connector springt terug als deze niet goed vergrendelt
  • robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegsysteemtoepassingen met hoge schok- en vibratiebelasting

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Afgeschermde M12-crimpconnectoren

Confectie door middel van de beproefde crimpaansluiting


Tolerantiecompenserende M12-behuizingswartel

Unieke, zwevend gepositioneerde klikmontage