Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: dat en nog meer biedt het programma ronde connectoren van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • betrouwbaar in het gebruik – dankzij robuuste bouwvormen en hoogwaardige materiaalsoorten
  • met een halve draai snel en veilig aansluiten – met de SPEEDCON-snelvergrendeling
  • storingvrije overdracht van signalen – door EMC-afgeschermde connectoren
  • meerpolig en krachtig – met 19 polen voor de signaaloverdracht en vermogens tot 70 A

Confectioneerbare ronde M23-connectoren

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Robuuste M23-connector voor de overdracht van signalen

  • 6- t/m 19-polig
  • EMC-afgeschermd
  • crimpaansluiting
  • mechanische polarisatie mogelijk
  • naar keuze met SPEEDCON-snelvergrendeling

Omspoten ronde connectoren

Omspoten ronde connectoren  

Omspoten ronde connectoren

M17

  • t/m 17 polen voor de signaaloverdracht
  • t/m 9 polen voor vermogensoverdracht tot 20 A
  • rechte bouwvorm

M23

  • t/m 17 polen voor de signaaloverdracht
  • 6 of 8 polen voor vermogensoverdracht tot 30 A
  • rechte of haakse bouwvorm
  • haakse bouwvorm nu meer dan 240° draaibaar

M40

  • 6 of 8 polen voor vermogensoverdracht tot 70 A
  • rechte bouwvorm

Optimale kabelgeleiding

Draaibare ronde M23-connector  

Draaibare ronde M23-connector

Nu draaibaar: de haakse ronde M23-connector is nu meer dan 240° draaibaar. Daarmee wordt een optimaal bij de installatie passende kabelgeleiding mogelijk gemaakt.

Snelle montage

Optioneel met SPEEDCON-snelvergrendeling  

Optioneel met SPEEDCON-snelvergrendeling

Slechts een halve draai: met de SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact monteert u ronde connectoren met slechts een halve draai. Daarmee vermindert u de montagetijd met 90 procent.

Wilt u meer weten?

Klik op de onderstaande knop en lees meer over het thema robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20