Ethernet-extendersysteem

Ethernet-extendersysteem

Uitgestrekte IP-netwerken eenvoudig koppelen.

Met de nieuwe Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken tot 20 kilometer via eenvoudige tweedraadsleidingen. Daarbij kunt u managed en unmanaged Ethernet-extenders in een netwerk combineren. Deze nieuwe combinatie en de bijzonder eenvoudige inbedrijfstelling per plug-and-play maakt een economische koppeling en diagnose van alle deelnemers en trajecten via IP mogelijk.

Uw voordelen

  • Ethernet-communicatie via willekeurige tweedraadsleidingen tot 20 kilometer
  • snelle inbedrijfstelling per plug-and-play
  • toepassing van Unmanaged extenders in complexe IP-netwerken
  • continue diagnose op afstand van alle deelnemers en trajecten via IP
  • hoge uitvalveiligheid dankzij intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ

Productvarianten

De Ethernet-extender is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Managed Ethernet-extender

Managed Ethernet-extender

Unmanaged Ethernet-extender

Diagnose op afstand

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMP

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMP

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via USB

Topologieën

ring, lijn, point-to-point

point-to-point

ring, lijn, point-to-point

Verwisselbare overspanningsbeveiliging

jaja 

Diagnose ter plaatse

display

led's

led's

Poorten

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Productomschrijving

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Artikelnr.

2702255

2702253

2702409

Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Managed Ethernet-extender

Managed Ethernet-extender

Unmanaged Ethernet-extender

Diagnose op afstand

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMP

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMP

locatie-onafhankelijke diagnose op afstand via USB

Topologieën

ring, lijn, point-to-point

point-to-point

ring, lijn, point-to-point

Verwisselbare overspanningsbeveiliging

jaja 

Diagnose ter plaatse

display

led's

led's

Poorten

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Productomschrijving

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Artikelnr.

Verwisselbare overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ

Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ  

Volwaardige overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ

De geïntegreerde intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ van Phoenix Contact met preventieve functiebewaking zorgt voor een hoge beschikbaarheid van het systeem en biedt een groot aantal voordelen:

  • meertraps bewaking voor een hoge beschikbaarheid van het systeem
  • snelle diagnose per display of led's
  • diagnose op afstand via IP en automatische gebeurtenismeldingen via SNMP
  • waarschuwing voor vervanging bij het bereiken van de vermogensgrens of overbelasting

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Ethernet-extendersysteem

In de praktijk bij Stadtwerken Bad Pyrmont

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten