Totaaloplossing voor fotovoltaïsche installaties

Eenvoudig en veilig: connectoren voor fotovoltaïsche installaties

Kies met SUNCLIX voor solar oplossingen uit één hand – van PV-paneel via de DC-bekabeling en omvormer tot aan de AC-aansluiting voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.

Voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties biedt Phoenix Contact een complete modulaire oplossing aan: de op elkaar afgestemde en hoogwaardige SUNCLIX-componenten vereenvoudigen de installatie en garanderen de investeerders, engineers, installateurs en eigenaren een stabiele energiewinning en teruglevering aan ht net.

Uw voordelen

  • hoge investerings- en bedrijfszekerheid dankzij unieke MC4 steek incompatibele SUNCLIX-aansluittechniek
  • duurzaam stabiele energiewinning dankzij weersbestendige isolatiematerialen alsmede hoogwaardige contacten met lage overgangsweerstanden
  • eenvoudige design-in-, inkoop- en opslagprocessen dankzij modulaire AC- en DC-aansluitoplossingen uit één hand
  • snel en betrouwbaar aansluiten op locatie dankzij unieke SUNCLIX-veerdrukaansluiting voor aderdoorsneden van 2,5 mm² t/m 16 mm²
  • nieuw marktpotentieel door geoptimaliseerde aansluitsystemen voor micro inverters en voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche systemen (BIPV)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20