Altijd alles onder controle!

Altijd alles onder controle!

De intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ waarschuwt u nog voordat uw installatie de beveiliging verliest.

PLUGTRAB PT-IQ is het vooruitziende overspanningsbeveiligingssysteem van Phoenix Contact. Uw voordeel: de beveiligingsmodulen worden meertraps bewaakt. Dat wil zeggen, dat uitval voorspelbaar wordt.

Uw voordelen

  • preventieve vervanging van beschadigde beveiligingsmodulen dankzij meertraps indicatie en afstandsmelding
  • directe installatie in Ex-zone 2 met beveiligingsmodulen voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0
  • snel en foutloos installeren dankzij montagerail-busverbinders en gepolariseerde stekers
  • systeem uitbreiden tot maximaal 28 beveiligingsmodulen door krachtige voedingsmodulen
  • tijdens bedrijf eenvoudig zonder onderbreking vervangen van de beveiligingsstekers

PLUGTRAB PT-IQ: intelligente overspanningsbeveiliging met systeem

PLUGTRAB PT-IQ  

Eenduidige signaalkleuren voor de status van het overspanningsbeveiligingsmoduul

PLUGTRAB PT-IQ is een systeem dat uit een controller en de eigenlijke overspanningsbeveiliging bestaat. De controller voedt de beveiligingsmodulen en stelt de afstandsmelding voor maximaal 28 beveiligingsmodulen ter beschikking.

Vooral de meertraps afstandsmelding en signalering van de beveiligingsmodulen dient te worden vermeld. Daarbij wordt elk spanningsbegrensd component in de beveiligingsschakeling intelligent bewaakt.

Een geel statussignaal meldt dat de vermogensgrens als gevolg van frequente overspanningen is bereikt. De afleiders zijn dan nog steeds functioneel en uw installatie is nog steeds beveiligd. Vervanging wordt echter wel aanbevolen om onnodige servicewerkzaamheden te voorkomen.

Groen: beveiligingsmoduul oké

Geel: vermogensgrens bereikt, vervanging aanbevolen

Rood: overbelast, vervanging noodzakelijk

Speciale beveiliging voor explosiegevaarlijke omgevingen

Explosiegevaarlijke omgevingen  

Installeer PT-IQ Ex direct in Ex-zone 2

Met de producten PLUGTRAB PT-IQ Ex zijn voor het eerst overspanningsbeveiligingsmodulen met hulpvoeding voor de beschermklasse "intrinsiekveilig" beschikbaar die direct in Ex-zone 2 mogen worden geïnstalleerd.

PT-IQ Ex beveiligt intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 permanent. Ook hier worden beschadigde beveiligingsmodulen direct herkend en gemeld.

Dankzij de toelatingen volgens ATEX en IECEx is toepassing wereldwijd mogelijk.

Typische toepassingsgebieden voor PT-IQ Ex zijn:

  • procestechniek
  • watermanagementtechniek
  • energietechniek
  • verkeerstechniek en gebouwenautomatisering

Overige voordelen van de productfamilie PLUGTRAB PT-IQ

PT-IQ aansluittechniek  

Verschillende aansluittechnieken: schroef- en push-in-aansluiting

  • trillingsvrij installeren – de nieuwe vergrendeling biedt stevigheid, ook bij installaties in ruwe omgevingen
  • ruimtebesparend installeren: op een bouwbreedte van slechts 17,5 mm kunnen tot vijf signaaladers worden beveiligd
  • energie-efficiënt, want de groene led's van alle beveiligingsmodulen kunnen centraal op de controller worden uitgeschakeld
  • variabel in de aansluittechniek: kies tussen de traditionele schroefaansluittechniek of de comfortabele push-in-aansluittechniek

PLUGTRAB PT-IQ – eenvoudig geïnstalleerd

Bekijk de video en ervaar hoe snel en eenvoudig de aansluiting van PLUGTRAB PT-IQ en de integratie in een meldingsconcept kan worden gerealiseerd.

Wilt u meer weten?

Voor een overzicht van de verschillende schakelvarianten en gedetailleerde productinformatie kiest u een van onderstaande links.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20