Het perfecte team voor een maximale beschikbaarheid van de installatie

Het perfecte team voor een maximale beschikbaarheid van de installatie

De voedingen TRIO POWER en de meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBM werken optimaal samen als het om de beschikbaarheid van uw installatie gaat.

Met de combinatie van de meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM en de voedingen TRIO POWER met push-in-aansluiting verhoogt u de beschikbaarheid van uw installaties en machines.

Beide producten zijn optimaal afgestemd op de eisen in de machinebouw en vormen zo een uiterst smalle 24 V-voedingsoplossing voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

Uw voordelen

  • ruimtebesparing in de schakelkast dankzij de smalle bouwvorm van beide producten
  • maximale beschikbaarheid van de installatie door de optimale combinatie van voeding en apparaatbeveiliging
  • snelle installatie dankzij push-in-aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is
  • groot aantal toepassingsgebieden dankzij het brede temperatuurbereik van - 25 ... + 70 °C en opstarten bij -40 °C

Robuuste voeding met standaardfunctionaliteit

Voeding TRIO POWER met 10 A en 20 A uitgangsstroom  

Er zijn in totaal zeven TRIO POWER-voedingen leverbaar

De nieuwe generatie van de voedingsfamilie TRIO POWER is perfect geschikt voor toepassing in de machinebouw. Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik. 

De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder moeilijke omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers.

 

Eigenschappen van TRIO POWER

  • Zeer rendabel
    • snelle installatie dankzij push-in-aansluiting
    • smalle bouwvorm
  • Maximale beschikbaarheid van de installatie
    • robuust design voor een hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede spanningsvastheid
    • dynamische boost start moeilijke belastingen met 150 % van de nominale stroom gedurende vijf seconden
  • Maximale flexibiliteit
    • breed ingangsspanningsbereik voor alle gangbare AC- en DC-netten
    • omvangrijk toelatingspakket

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM

CBM-apparatenbeveiligingsschakelaars met vier en acht kanalen  

Productvarianten CBM met vier resp. acht kanalen

Maximale functionaliteit, minimale bouwbreedte, hoge betrouwbaarheid: met de meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars beschermt u uw stroomcircuits tegen overbelastings- en kortsluitstroom.

De 4- en 8-kanaals beveiligingsschakelaars kunnen snel en zonder gereedschap worden geïnstalleerd en eenvoudig worden ingesteld.

 

Eigenschappen van CBM

  • nominale-stroom-assistent voor eenvoudig instellen van de verbruikersstromen
  • vroegtijdig waarschuwingssysteem voor minder installatie-uitval
  • actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
  • elektronische vergrendeling van de stroomsterkten voorkomt onbedoelde verandering van de instellingen
  • hoge MTBF-waarden van meer dan 1 miljoen uur

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20