Ronde connectoren voor signalen, data en power

Uniek en veelzijdig

Ronde connectoren voor signalen, data en power.

M8- en M12-connectoren worden als standaard gebruikt in industriële toepassingen. Gebruik de voordelen van de compacte ronde connectoren voor uw interfaces en media: voor signalen, data en power.

Wij bieden u alle pooltallen en polarisaties in een standaard stekerbeeld. Het productenprogramma omvat naast confectioneerbare connectoren en geconfectioneerde kabels ook apparaatconnectoren en verdelers.

  • alles in een compacte bouwvorm – van een veilige en snelle dataoverdracht via meerpolige signaaloverdracht tot aan innovatieve M12 Power-bekabeling
  • universele bekabeling voor alle interfaces van veldniveau tot aan het apparaat
  • betrouwbaar in gebruik door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen in beschermklasse IP65/IP67
  • compleet programma, ook voor verhoogde eisen in de levensmiddelenindustrie of voor outdoor-toepassingen
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling of confectionering met behulp van de snelaansluittechniek

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20