Termitrab Complete

Overspanningsbeveiliging in dunne plakjes

TERMITRAB complete beveiligt stroomlussen vanaf een bouwbreedte van 3,5 mm.

Analoge signalen en stroomlussen komen in de M&R-techniek heel vaak voor. Integreer daarom deze signalen in een overspanningsbeveiligingsconcept. Met de nieuwe, zeer smalle overspanningsbeveiligingsmodulen TERMITRAB complete bereikt u een optimale beveiliging van uw signalen op een bouwbreedte vanaf slechts 3,5 mm.

Uw voordelen

  • de smalste overspanningsbeveiliging ter wereld met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx
  • ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen

Aanvraagformulier sampleset Termitrab complete

Graag sturen wij u de sampleset toe. Vul het aanvraagformulier in en de sampleset komt z.s.m. naar u toe.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Termitrab complete in het kort

Graag stellen wij Termitrab complete aan u voor. De smalste overspanningsbeveiliging voor M&R-toepassingen

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering.

HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS