Biologische reiniging

Biologische reiniging

Het hart van de zuiveringsinstallatie

Met oplossingen van Phoenix Contact zorgt u voor een optimaal reinigingsproces van het afvalwater.

Het hart van de zuiveringsinstallatie is de biologische reiniging. De nauwkeurige regeling van procesparameters zoals het zuurstofgehalte in het activeringsbekken is een voorwaarde voor een optimaal reinigingsproces van het afvalwater en het effectief functioneren van de zuiveringsinstallatie als geheel.

Bespaar energie door de beluchtingshoeveelheid gericht te regelen. Speciale functieblokbibliotheken, nauwkeurige energiemetingsmodulen, betrouwbare netwerkcomponenten en modulaire besturingstechniek dragen bij aan een efficiënte werking van de installatie.

Uw voordelen

  • betrouwbare communicatietechniek vanaf de plaats van meting tot in de controleruimte
  • flexibele draadloze oplossingen met verschillende technologieën voor uiteenlopende toepassingsgebieden, bijv. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11) en GSM/GPRS
  • efficiënte werking van de installatie dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken

Eenvoudige integratie van branche-typische meetapparaten

Meetapparaten en pompen  

Branche-typische meetapparaten eenvoudig integreren

Voorgeprogrammeerde functieblokken van de Waterworx-bibliotheek vereenvoudigen de fabrikant-onafhankelijke koppeling van meetapparaten en pompen aanzienlijk.

De geregistreerde meetwaarden zoals de doseerhoeveelheid en de vulstand worden met de modulaire besturing uit de 300-serie betrouwbaar geregistreerd en doorgegeven aan het besturingssysteem.

Draadloze overdracht van procesdata

Schakelkast met producten voor draadloze gegevensoverdracht  

Kabelloze communicatie via WLAN

Bij de modernisering van installatiedelen zoals het activeringsbekken ontstaan vaak hoge kosten door het achteraf leggen van kabels.

Een kabelloze communicatie via WLAN is een flexibel en voordelig alternatief om procesdata uit het veld naar de controleruimte te communiceren.

Energie-efficiënte beluchtingsregeling

Installaties vor de beluchtingsregeling  

Beluchtingstechniek energie-efficiënt laten werken

De energie-intensieve zuurstofverrijking in het activeringsbekken wordt continu bewaakt.

Modulaire besturingsoplossingen en de functieblokbibliotheek Waterworx zorgen voor een energie-efficiënte werking van de frequentieomvormers en de beluchtingstechniek.

Kabelloze dataoverdracht van het activeringsbekken naar de controleruimte

Moderne draadloze communicatie biedt u voor elke toepassing de nodige flexibiliteit. Procesdata kunnen via PROFINET en via WLAN tussen afzonderlijke installatiedelen zoals doseerstation en activeringsbekken worden uitgewisseld. Alle relevante procesparameters worden betrouwbaar doorgegeven aan de controleruimte.

Topologie: kabelloze dataoverdracht van het activeringsbekken naar de controleruimte

Draadloze communicatie biedt u de mogelijkheid tot overdracht van procesdata zonder kabels

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20