Controleruimten

Controleruimten

Overzicht over uw installatie

In de controleruimte komen alle belangrijke data bij elkaar – met oplossingen van Phoenix Contact behoudt u het overzicht.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

In de centrale controleruimte komen alle data van een intelligent verkeerssysteem samen. Zo heeft de operator altijd overzicht over de toestand van de installatie: van de bewaking met camera's, via de aansturing van matrixborden tot aan de koppeling van tunnelsystemen met een hoge beschikbaarheid.

Wij ondersteunen u bij deze taken met producten en oplossingen van Phoenix Contact. Daartoe behoren naast redundante besturingstechniek componenten voor een krachtig gigabit-netwerk en software die precies op maat is gemaakt voor het systeem.

Uw voordelen

  • behoeftegerichte schaalbaarheid wat betreft bedienen en visualiseren
  • groot aantal functies: van trendweergave via alarmering, reporting en protocollering tot aan archivering van data
  • veilige installatiebewaking vanuit de cloud

Visualiseren en alarmeren

Screen visualiseringssoftware  

Software-oplossing voor het visualiseren van uw installatie

Zorg dat u altijd en overal toegang hebt tot uw installatie en diagnosticeer flexibel de status ervan. Met precies op maat gemaakte visualiseringsoplossingen hebt u met toegang op afstand altijd overzicht over uw installatie.

Met een tablet of smartphone bijv. kunt u met de app Visu+ mobile toegang krijgen tot informatie van sluizen, bruggen of uitwijkplaatsen. Zo creëert u efficiënte visualiseringsoplossingen voor uw technisch medewerkers.

Betrouwbare opslag van bedrijfsdata

Screen datamanagementsoftware  

Software voor het registreren, analyseren en archiveren van bedrijfsdata

Status- en diagnose-informatie vormt de basis voor een hoge beschikbaarheid van de bedrijfsinstallatie. Ze vormen een gedetailleerde database voor een intelligent onderhoud, evenals voor bewijsvoering en traceerbaarheid van de werking van de installatie.

Maak op elk gewenst moment rapporten aan met de betrouwbare datamanagementsoftware van Phoenix Contact voor de registratie, langdurige archivering en analyse van bedrijfsdata.

Veilige netwerken

Netwerktechniek  

Veilige oplossing voor de dataoverdracht

Phoenix Contact levert betrouwbare en vooral veilige oplossingen voor de dataoverdracht van en naar de controleruimte.

Bij ons vindt u de bij de technische en geografische vereisten passende producten voor uw verkeersinstallatie: van draadloze systemen via 3G-modems met security-router en VPN-technologie tot aan SHDSL-modems, als de infrastructuur de desbetreffende kabels te bieden heeft.

Visualisering met cloud- en SCADA-technologie

Creëer flexibele bedienings- en visualiseringsconcepten. Met visualiseringssoftware in combinatie met
cloudtechnologie hebt u altijd en overal veilig toegang tot uw installatie.

Met de visualiseringstechnologie van Phoenix Contact breidt u de visualisering van uw installatie eenvoudig uit naar mobiele eindapparaten zoals smartphones of tablets.

Topologie: visualisering met cloud-/SCADA-technologie  

Bedienings- en visualiseringsconcepten op basis van visualiseringssoftware en cloudtechnologie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20