Parkmanagement: SCADA en portaalkoppeling

Parkmanagement: SCADA en portaalkoppeling

Schaalbaar PV-parkmanagement

Met systeemoplossingen kunt u data uit uw PV-park registreren en analyseren.

Terug naar Vrijstaande installaties

Categorieën

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is de computergestuurde bewaking en regeling van technische processen. De visualiseringsinterface vormt daarbij de schakel voor de interactie tussen mens en machine. Visualiseringen met SCADA-functies overtuigen door schaalbaarheid en veelzijdigheid. Ze worden in grote PV-energiecentrales toegepast voor het bewaken en bedienen van complexe processen.

Uw voordelen

  • technisch beheer van grote PV-energiecentrales mogelijk gemaakt dankzij portaalkoppeling
  • SCADA ondersteunt gangbare standaarden in dataformats en communicatie
  • optimale beschikbaarheid van data dankzij parallelle beveiliging in portaal en SCADA
  • eenvoudige inbedrijfstelling door automatische configuratie van alle deelnemers in het park
  • gestructureerde implementatie en voorafgaande simulatie dankzij modelgebaseerde systeemontwikkeling

Installatieoverzicht en reporting

Voorwaarde voor een rendabele werking van een fotovoltaïsche installatie is een continue bewaking. Componenten van Phoenix Contact zoals industriële firewalls, routers voor draadloze verbindingen en modems zorgen voor een betrouwbare koppeling met de lokale dataregistratie en monitoring-portalen en managementsystemen.

Data-analyse in de cloud

Dankzij onze cloud-oplossingen kunt u uw bestaande PROFINET-netwerk uitbreiden met cloudservices. Zo kunt u eenvoudig op afstand toegang verkrijgen tot uw fotovoltaïsche installatie. Ook kunt u gebruikmaken van diensten zoals monitoring, reporting, berekeningen of preventief onderhoud.

Continue portaalkoppeling

Om hiaten in de monitoring- en reportingdata te voorkomen, worden bij een verbroken internetverbinding tussen de PV-installatie en het portaal de data automatisch tijdelijk lokaal opgeslagen. Indien nodig is dankzij open systeeminterfaces een koppeling met bestandsportalen mogelijk.

Maximale opbrengst door betrouwbaarheid in PV-installaties

Phoenix Contact heeft, van datacommunicatie via invoedingsmanagement tot en met de visualisering, een breed productaanbod voor een betrouwbare werking van PV-installaties met een hoge beschikbaarheid.

Maximale opbrengst door betrouwbaarheid in PV-installaties  

Productiviteit overzichtelijk dankzij webvisualisering

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20