Draadloze systemen

Draadloze systemen

Draadloos en krachtig

Ontdek de mogelijkheden: van Bluetooth tot WLAN, van seriële data tot en met I/O-signalen.

Draadloze overdracht van I/O-signalen en seriële data

Registreer meetgegevens en systeeminformatie afkomstig van afgelegen of moeilijk toegankelijke gebieden en draag deze over naar centrale punten. Voor de remote communicatietechniek betekent dit een betrouwbaar en voordelig alternatief voor het leggen van nieuwe kabels, met name bij het realiseren van nieuwe installatiedelen of het vervangen van defecte communicatiekabels.

De draadloze modulen beschikken over verschillende interfaces en fungeren zo als gateway tussen lokale sensoren en actoren van het processtation en het centrale besturingssysteem.


Netwerktoepassingen met het draadloze Radioline-systeem

Het draadloze Radioline-systeem overtuigt door:

  • snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
  • eenvoudige point-to-point- of netwerkverbindingen (ster, mesh)
  • uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen per station via T-BUS (hot swap-mogelijkheid)
  • toepassingen: I/O naar I/O, I/O naar serieel, serieel naar serieel
  • geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface
  • draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie
  • instelbare overdrachtssnelheden van de draadloze interfaces
  • 128 bits-datacodering (AES)

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.

Draadloze netwerkcommunicatie met WLAN en Bluetooth

Profiteer bij de automatisering van uw fabriek van de mogelijkheden van draadloze netwerkcommunicatie en de betrouwbare industriële componenten van Phoenix Contact.

Met Wireless Ethernet realiseert u transparante netwerkoplossingen in uitgestrekte installaties en integreert u mobiele deelnemers – betrouwbaar, krachtig en onderhoudsvriendelijk.


Mogelijkheden van draadloze netwerkcommunicatie

Voordelen van draadloze Ethernet-communicatie:

  • naadloze en voordelige integratie in bestaande netwerken door flexibele installatie- en configuratieconcepten
  • uiterste betrouwbaarheid en beschikbaarheid met optimale eigenschappen voor industriële toepassingen
  • veelzijdig inzetbaar, van Voice-over-IP tot safety – door Ethernet als gemeenschappelijke communicatiestandaard

Bluetooth
Bluetooth maakt een zeer eenvoudige en betrouwbare koppeling van automatiseringscomponenten mogelijk, ook parallel aan andere draadloze systemen.

WLAN
De nieuwste WLAN-generatie IEEE 802.11n met MIMO-technologie (Multiple Input Multiple Output) biedt een maximum aan betrouwbaarheid, datatransport en bereik.

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.