Onderhoud op afstand

Onderhoud op afstand

Veilige services op afstand

Verbetering van de beschikbaarheid van machines.

Terug naar Communicatie en onderhoud op afstand

Categorieën

  • Onderhoud op afstand in de cloud
    Onderhoud op afstand in de cloud

    Phoenix Contact biedt producten aan voor beveiliging tegen storingen en manipulatie die over uiterst moderne veiligheidsmechanismen zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall beschikken.

Veilig onderhoud op afstand met behulp van het internet biedt fabrikanten van machine- en productie-installaties veel extra mogelijkheden op het gebied van serviceverlening. Met de mGuard-veiligheidstechnologie biedt Phoenix Contact een betrouwbare oplossing aan die u probleemloos in uw machines en installaties kunt integreren. Bovendien heeft u met de mGuard Secure Remote Service en de TC Cloud Clients een voor de industrie geschikte en sleutelklare dienst voor het veilige onderhoud op afstand in de cloud.

Superieure producten

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Veilig onderhoud op afstand

Met de mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuratie met de mGuard Secure Cloud.