Communicatie op afstand met draadloze systemen

Communicatie op afstand met draadloze systemen

Draadloos en krachtig

Ontdek de mogelijkheden: van Bluetooth tot WLAN, van seriële data tot en met I/O-signalen.

Met het draadloze Radioline-systeem kunnen data en signalen over afstanden van enkele kilometers worden doorgegeven. Voor de remote communicatietechniek betekent dit een betrouwbaar en voordelig alternatief voor het leggen van nieuwe kabels, met name bij het realiseren van nieuwe installatiedelen of het vervangen van defecte communicatiekabels. De draadloze modulen beschikken over verschillende interfaces en fungeren zo als gateway tussen lokale sensoren en actoren van het processtation en het centrale besturingssysteem.

Uw voordelen

  • snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
  • eenvoudige point-to-point- of netwerkverbindingen (ster, mesh)
  • uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen per station via T-BUS (hot swap-mogelijkheid)
  • instelbare overdrachtssnelheden van de draadloze interfaces
  • 128 bits-datacodering (AES)

Radioline overtuigt door:

  • snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
  • eenvoudige point-to-point- of netwerkverbindingen (lijn, ster, mesh)
  • modulaire stationsopbouw met maximaal 32 I/O-modulen per station via T-BUS
  • overdracht van I/O-signalen en seriële data
  • draadloze Trusted Wireless technologie
  • te combineren met RS-485-stations

De I/O-uitbreidingsmodulen overtuigen door:

  • eenvoudige I/O-mapping met het duimwieltje zonder programmering
  • eenvoudige moduuluitwisseling ook tijdens bedrijf (hot swap-mogelijkheid)
  • galvanische kanaalscheiding
  • breed temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C
Signaalverdeling in het netwerk (I/O-mapping)  

Signaalverdeling in het netwerk (I/O-mapping)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20