mGuard Secure Cloud: sleutelklaar onderhoud op afstand

mGuard Secure Cloud public

Sleutelklaar onderhoud op afstand eenvoudig betrouwbaar

Webgebaseerd en uiterst betrouwbaar – met de mGuard Secure Cloud public.

Uw voordelen

  • sleutelklare VPN-infrastructuur voor eigenaren, machine- en installatiebouwers
  • veilig en betrouwbaar door industrieel beproefde mGuard-veiligheidstechnologie
  • multiple toegang tot verschillende klanten en installaties mogelijk
  • compatibel met alle mGuard security appliances en gecertificeerde VPN-clients
  • cloud-gebaseerde VPN-infrastructuur van Phoenix Contact, de toonaangevende producent van industriële veiligheidsproducten
  • ondersteuning van apparaten op iOS-basis zoals Apple iPads en iPhones

Eenvoudig
De mGuard Secure Cloud public biedt eigenaren en machine- en installatiebouwers een sleutelklare complete VPN-oplossing. Via een eenvoudige webinterface worden servicemedewerkers snel en veilig verbonden met machines, industriële PC's en besturingen. Ook zonder speciale IT-kennis kan het veilige onderhoud op afstand onafhankelijk van tijd en plaats worden uitgevoerd.

Veilig
Servicemedewerkers en de bestemmingen voor onderhoud op afstand worden door de op de industriële standaard mGuard gebaseerde cloud veilig via internet met elkaar verbonden. De hiervoor gebruikte Virtual Private Networks (VPN's) volgens het beproefde IPsec-veiligheidsprotocol waarborgen vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van alle overgedragen informatie en data tussen alle via de mGuard Secure Cloud verbonden deelnemers. Bovendien wordt de mGuard Secure Cloud volgens de hoogste gegevensbeveiligingsstandaard in Duitsland beheerd in een datacenter met zeer hoge beschikbaarheid.

Betrouwbaar
Om in de wereldwijde concurrentiestrijd overeind te kunnen blijven, moeten bedrijven bestand zijn tegen een steeds hogere innovatie- en kostendruk. Juist bij kleine en middelgrote bedrijven is een efficiënt eigen beheer van een vergelijkbare infrastructuur binnen een rationeel kostenplaatje vrijwel onmogelijk. Daarom stelt de mGuard Secure Cloud bedrijven een betrouwbare VPN-infrastructuur als op de behoefte afgestemde service via internet ter beschikking.

Overzicht van de functionele componenten van de mGuard Secure Cloud  

Overzicht van de functionele componenten van de mGuard Secure Cloud

Beschikbare edities en functie-omvang

Basic EditionPremium Edition*
Prijsgratisop aanvraag
Runtime12 maanden12 maanden
Aantal gebruikersongelimiteerdongelimiteerd
Aantal machinesongelimiteerdongelimiteerd
Aantal serviceverbindingen tegelijkertijd13
Transfervolume per serviceverbinding in GB/maand22 (6 in totaal)
Hotlinee-mailtelefoon, e-mail
Gegarandeerde bandbreedte per serviceverbindingzonder1 Mbit/s
Gegarandeerde jaarlijkse beschikbaarheidzonder98 %
Extra leverbare uitbreidingen (prijs op aanvraag)-

Premium Seat Package
1 extra gelijktijdige serviceverbinding inclusief transfervolume van 2 GB/maand

* Ook verkrijgbaar als 30-dagen-testversie (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Naar de mGuard Secure Cloud public

U kunt de mGuard Secure Cloud public nu gratis en vrijblijvend testen.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Veilig onderhoud op afstand

Met de mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuratie met de mGuard Secure Cloud.