Privé-netwerken

Privé-netwerken

Via koper of glasvezel

Koppel verafgelegen deelnemers eenvoudig en efficiënt via de aanwezige kabels.

Kabelgebonden netwerken

Met de Ethernet-extender van Phoenix Contact realiseert u highspeed communicatie, bijvoorbeeld via de eigen telefoonleidingen. Voor afstanden tot 20 kilometer zijn geen speciale Ethernet- of PROFIBUS-kabels nodig.

Voor een hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in uw installatie zijn glasvezelconverters onmisbaar. Het brede productenprogramma van Phoenix Contact omvat zowel seriële modulen als mediumconverters voor netwerken als PROFINET, EtherNet/IP en Modbus/TCP.


Redundante structuren voor een zeer hoge beschikbaarheid

Of er nu bestaande netwerken op koperkabels moeten worden gemoderniseerd of nieuwe installaties van het krachtigere glasvezel moeten worden voorzien – Phoenix Contact levert het complete productenprogramma voor elke geplande netwerkoplossing.

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.