Service en Support

Service und Support

Wij zijn er voor u

Bij Phoenix Contact staat u als klant altijd in het middelpunt.

Wat u ook nodig heeft, een product of toepassing, systeem, oplossing of service: wij passen ons aan uw wens aan. Soms is er maar een kleine verandering nodig om een groot voordeel te behalen. Een andere keer heeft u misschien een volledig nieuw concept nodig.

Uw voordelen

  • Persoonlijke ondersteuning door een vast contactpersoon tijdens de volledige projectfase
  • Snelle en betrouwbare afhandeling door onze ervaren specialisten
  • Tijdige levering door zorgvuldige planning en projectcontrole

Kabelconfectionering

Vorkonfektionierte Kabellösungen

Voorgeconfectioneerde kabelsystemen kunnen direct in het montageproces worden geïntegreerd

Wij confectioneren uw specifieke kabelsysteem volgens uw specificaties. Direct op onze website kunt u voorgeconfectioneerde M12-connectoren van voor spoorwegen geschikte materialen met voor spoorwegen toegelaten kabels in de gewenste lengte bestellen.
 

Daarnaast bieden wij confectioneringsservices voor M12- en andere connectoren en codering op maat met halogeenvrije coderingsmaterialen volgens uw specificaties – dit resulteert in een bekabelingsproduct dat bij uw toepassing past.
 

Voor levering wordt elke kabel elektrisch gecontroleerd. Daarom kunt u geleverde kabels en stekers direct in uw montageproces integreren.

Confectionering van klemmenstroken

Vorinstallierte Klemmenleisten

Wij ontwikkelen productsets en monteren, bekabelen en coderen klemmenstroken volgens uw specificaties.
 

Profiteer van onze uitgebreide technische en branchespecifieke expertise en verlaag uw montagekosten met voorgeïnstalleerde klemmenstroken.

Als andere meerwaarde integreren wij voorgemonteerde klemmenstroken in de juiste klemmenkasten.

Klantspecifieke coderingsservice

Individuelle Beschriftungen

Coderingsmaterialen worden gecodeerd volgens de wensen van de klant – in zwart/wit en in kleur

Phoenix Contact biedt een coderingsservice voor alle coderingsmaterialen. Deze materialen hebben achter de artikelnaam de letters “CUS”.

De gewenste coderingen kunnen met de coderingstool van de software CLIP Project eenvoudig en snel worden gemaakt en via e-mail direct vanuit de software worden besteld. Het is ook mogelijk om de CUS-materialen direct op onze website te configureren en bestellen.

Wij leveren de volgens uw wensen gecodeerde coderingsmaterialen zo snel mogelijk.

Klantspecifieke systemen

Kundenspezifische Lösungen

Klantspecifieke systemen

Wij leveren precies wat u nodig heeft. Een telefoontje of e-mail is genoeg – stap voor stap ontwikkelen wij voor u een systeem op maat. Daarbij zijn wij bijzonder flexibel en beschikken wij over uitgebreide expertise.

Service of locatie en hotline

Vor-Ort-Service und Hotline

Service op locatie en hotline

Profiteer van de voordelen van ons serviceteam: jarenlange ervaring, geconcentreerde kennis en een hoge mate van flexibiliteit. Het netwerk van de Phoenix Contact-servicedeskundigen helpt u bij het installeren, de inbedrijfstelling en bij het gebruik zelf – ook op de meest afgelegen plaatsen op deze wereld.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20