Toepassingen en oplossingen

Toepassingen en oplossingen

Alles voor de spoorwegindustrie

Innovatieve en economische componenten voor toepassing op en bij spoorwegen.

Terug naar Spoorwegindustrie

Categorieën

De hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en onderhoudsvrijheid zijn drie belangrijke eisen waaraan de producten die in railvoertuigen worden toegepast, dienen te voldoen. Componenten die in railvoertuigen worden gebruikt, moeten schok- en trillingsbestendig zijn. Bovendien is de brandbaarheid van de materialen zeer belangrijk.

Vanzelfsprekend voldoen onze specifieke spoorwegproducten aan de spoorwegnormen EN 50155, EN 50121-3, EN 50121-4 en EN 45545-2. Bovendien is Phoenix Contact IRIS-gecertificeerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20