Terug naar het overzicht

Onze producten voor de veldbusinstallatie

VeldbarrièresTypeArtikelnummer
Apparaatkoppeling met hoofdleidingaansluiting en -afsluiting,  
voor Profibus PA en Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Apparaatkoppeling voor twee aftakkingenFB-2SP2316051
Apparaatkoppeling voor een galvanisch gescheiden aftakkingFB-ISO2316064
VeldbarrièresTypeArtikelnummer
Apparaatkoppeling met hoofdleidingaansluiting en -afsluiting,  
voor Profibus PA en Foundation Fieldbus
FB-ET
Apparaatkoppeling voor twee aftakkingenFB-2SP
Apparaatkoppeling voor een galvanisch gescheiden aftakkingFB-ISO
VeldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Behuizing, roestvaststaal, voor 8 poortenFB-9-SS2316213
Behuizing, roestvaststaal, voor 15 poortenFB-15-SS2316190
Behuizing, aluminium, voor 8 poortenFB-8-AL2316200
Behuizing, aluminium, voor 15 poortenFB-15-AL2316187
VeldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Behuizing, roestvaststaal, voor 8 poortenFB-9-SS
Behuizing, roestvaststaal, voor 15 poortenFB-15-SS
Behuizing, aluminium, voor 8 poortenFB-8-AL
Behuizing, aluminium, voor 15 poortenFB-15-AL
Toebehoren voor veldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Kabelwartels, M20, met moerFB-M-KV-M20-EX2900197
Afdekking, M20, met moerFB-M-BS-M20-EX2900209
Ontluchtingsschroef, M20, met moerFB-M-BD-M20-EX2901859
Toebehoren voor veldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Kabelwartels, M20, met moerFB-M-KV-M20-EX
Afdekking, M20, met moerFB-M-BS-M20-EX
Ontluchtingsschroef, M20, met moerFB-M-BD-M20-EX
Direct te installeren veldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 2-kanaals veldbusbarrières, schermaansluitklemmen, niet-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 2-kanaals veldbusbarrières, schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 1-kanaals veldbusbarrières (intrinsiekveilige uitgang FISCO), schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 10 1-kanaals veldbusbarrières (intrinsiekveilige uitgang FISCO), 24 V DC-verdeling incl. afzekering met Ex-toegelaten zekeringen, schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, tot 12 Mbit/s, voor vaste verbinding,
lengte volgens klantspecificaties in meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Direct te installeren veldaansluitkastenTypeArtikelnummer
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 2-kanaals veldbusbarrières, schermaansluitklemmen, niet-ExCBL-FB-24SP-P
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 2-kanaals veldbusbarrières, schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-24SP-P-EX
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 12 1-kanaals veldbusbarrières (intrinsiekveilige uitgang FISCO), schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Veldbusverdeler met overspanningsbeveiliging, hoofdleidingmoduul, 10 1-kanaals veldbusbarrières (intrinsiekveilige uitgang FISCO), 24 V DC-verdeling incl. afzekering met Ex-toegelaten zekeringen, schermaansluitklemmen, Ex-zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, tot 12 Mbit/s, voor vaste verbinding,
lengte volgens klantspecificaties in meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KabelverdelersTypeArtikelnummer
Compacte behuizing met klemmen, kabelinvoeren en PE-aansluiting, blauwJB AL A-FF-PA-BU8190845
KabelverdelersTypeArtikelnummer
Compacte behuizing met klemmen, kabelinvoeren en PE-aansluiting, blauwJB AL A-FF-PA-BU

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Onze producten voor de veldbusinstallatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20