Pijpleidingen en transport

Pijpleidingen en transport

Oplossingen voor elke infrastructuur

Bewaak uw installaties met monitoring- en remote communicatietechniek, onafhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Digitaliseer uw transportwegen en communiceer transparant, van de sensor in de pijpleiding tot in de controleruimte. Daarbij profiteert u van onze knowhow in de monitoring- en remote communicatietechniek en bewaakt u op betrouwbare wijze uw installaties, onafhankelijk van de gegeven infrastructuur.

Voor het onderhoud en de inspectie met behulp van inspectierobots vindt u bij ons totaaloplossingen voor de automatisering van robotsluizen. Om schadelijke overspanningen betrouwbaar af te leiden, bieden wij een breed productenprogramma met innovatieve blikembeveiligingsmodulen.

Uw voordelen

  • snelle en veilige lakkagebewaking met totaalpakketten voor veel signaalsoorten
  • pijpleidingen altijd onder controle met oplossingen voor geautomatiseerde robotsluizen en klepstandbewaking
  • betrouwbare bescherming tegen beschadiging door overspanningen dankzij isolerende vonkbruggen

Lekkagebewaking

Systeem voor lekkagebewaking  

Oplossing voor lekkagebewaking

Oplossingen voor lekkagebewaking zijn doorgaans gebaseerd op een vergelijking tussen twee naast elkaar gelegen meetpunten. Phoenix Contact biedt oplossingen aan waarmee veel verschillende sensorsignalen, ook uit de Ex-zone, kunnen worden geregistreerd en verwerkt.

Voor een betrouwbare overdracht vindt u een groot aantal draadloze of kabelgebonden oplossingen.

Corrosiepreventie

Reinigingsrobot in een pijpleiding  

Automatiseringssystemen voor een betrouwbare toepassing van robots

Wees dankzij meet- en reinigingsrobots altijd op de hoogte van de status van uw pijpleiding en houd uw transportsysteem in goede conditie.

Voor een veilige toepassing van robots moeten alle klepstanden duidelijk worden herkend en doorgegeven. Bij het begin en het einde van een robotinspectie kunnen robotsluizen efficiënt worden geautomatiseerd, kleppen kunt u op elk moment en betrouwbaar bewaken.

Overspanningsbeveiliging van pijpleidingen

Overspanningsbeveiliging van pijpleidingen  

Oplossingen voor bescherming tegen overspanningen door blikseminslag

Overspanningen door blikseminslag kunnen de pijpflensafdichtingen beschadigen, deels zelfs onherstelbaar.

Met isolerende vonkbruggen van Phoenix Contact zorgt u bij de pijpovergang voor een betrouwbare bescherming van uw pijpleidingen en zo voor grotere onderhoudsintervallen en een langere bedrijfstijd.

Communicatieoplossingen voor elke infrastructuur

Met welke omstandigheden u ook te maken hebt op de locatie, met Phoenix Contact vindt u daarvoor de passende communicatieoplossing. Afhankelijk van het signaalsoort en de hoeveelheid data realiseert u met ons een betrouwbare verbinding van het meetpunt tot naar de controleruimte.

Communicatieoplossing voor pijpleidingen  

Betrouwbare communicatieoplossing voor de overdracht van data aan de centrale controleruimte

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20