Netwerken in de procestechniek

Netwerken in de procestechniek

Kwaliteit tussen veld en besturingsniveau

Met netwerkcomponenten van Phoenix Contact realiseert u een uitvalveilige communicatie van sensor tot in de controleruimte.

In procestechnische installaties hangt het resultaat van een continu gestuurd proces af. Daarom is het belangrijk dat elk component binnen het proces nauwkeurig wordt bewaakt en er een naadloze en uitvalveilige dataoverdracht van sensor tot in de controleruimte gegarandeerd is.

Phoenix Contact staat voor kwaliteit tussen besturings- en veldniveau. Dat wil zeggen: analoge, binaire of digitale signalen betrouwbaar registreren, overdragen, omzetten, koppelen, scheiden, versterken, schakelen. Redundant opgebouwde netwerkoplossingen zorgen ervoor, dat deze informatie altijd op de juiste plaats beschikbaar is.

Uw voordelen

  • redundante en daarmee uitvalveilige communicatienetwerken van sensor tot in de controleruimte
  • één leverancier voor oplossingen met SIL- en ATEX-gecertificeerde componenten
  • onderbrekingsvrije voeding met redundante voedingsbronnen

Intrinsiekveilige I/O-systemen

Intrinsiekveilige I/O-modulen  

Intrinsiekveilige I/O-modulen voor de signaalverwerking in de Ex-omgeving

Met het brede aanbod aan besturings- en I/O-systemen realiseert u een op maat gesneden automatiseringsoplossing voor uw procestechnische installatie.

Daarbij kunt u ook een groot aantal signalen uit de Ex-omgeving verwerken. Bovendien kunnen er modulen voor de functionele veiligheid worden geïntegreerd en zodoende omgevingen waarin IECEx en ATEX gelden worden afgedekt.

Redundante netwerken

Redundante netwerkcomponenten  

Redundante netwerkcomponenten voor een uitvalveilige communicatie

Het maakt niet uit welk overdrachtsmedium u in uw proces gebruikt: bij ons vindt u de passende netwerkcomponenten om een uitvalveilige communicatieoplossing op te bouwen, bijvoorbeeld met RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) of MRP (Media Redundancy Protocol).

De basis daarvoor wordt gevormd door krachtige gigabit-switches, modems, besturingen en mediumconverters.

Redundante voedingen

Redundante voedingen  

Redundante voedingen voor maximale beschikbaarheid

Als er in installatiedelen of afzonderlijke componenten korte onderbrekingen in de voeding optreden, kunnen deze vanwege de langdurige stilleggings- en opstarttijden dure productie-uitvallen tot gevolg hebben.

Phoenix Contact biedt u volledig redundante hulpspanning van het net tot aan elke verbruiker.

Redundante besturing voor het tanken van brandstof op vliegvelden

Een redundant opgebouwd besturingssysteem bewaakt en regelt op de vliegtuigparkeerplaatsen (in dit geval 34) het tankproces via de PIT-kerosinehydranten. Als een hydrant een alarm genereert, worden
deze en de hydranten ernaast uitgeschakeld.

Het intelligente nood-uit-systeem is SIL 2-gecertificeerd. In combinatie met de redundant opgebouwde PROFINET-
communicatie is het veilige aansturen van het tankproces altijd gegarandeerd.

Redundante besturing voor het tanken van brandstof op vliegvelden  

Redundant opgebouwd besturingsconcept voor het tanken van brandstof op vliegvelden

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20