Productie-sites

Productie-sites

Betrouwbaar bewaken op afstand

Met monitoring-oplossingen voor de productie-site hebt u altijd overzicht over de status van uw installatie.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

Productie-sites voor olie en gas zijn wat betreft geologie, geografie, materiaal en grootte sterk verschillend. Bovendien kunnen ze vele kilometers uit elkaar liggen: vaak zijn er zowel geen kabels als gsm-netwerken beschikbaar. Verouderde winningslocaties zijn vrijwel nooit voorzien van bewakingssystemen, wat dure servicewerkzaamheden met zich meebrengt.

Phoenix Contact levert robuuste totaaloplossingen voor de digitalisering van het olieveld, als retrofit (brownfield) of bij nieuwbouw (greenfield). Zo kunt u ook over grote afstanden betrouwbaar en kostenefficiënt bewaken en diagnosticeren.

Uw voordelen

  • één leverancier voor de digitalisering van het olieveld dankzij schaalbare totaaloplossingen
  • veilige communicatie met encryptietechniek voor een groot aantal communicatiewegen
  • efficiënt en kostenbesparend onderhoud met concepten voor mobiele resp. decentrale toegang tot de installatie

Bewaking van productie-sites

Remote terminal unit voor de bewaking van de productie-site met zelfstandige voeding  

Schaalbare totaaloplossing voor de bewaking van productie-sites

Remote terminal units, afgekort RTU's, vormen een belangrijk aspect bij de bewaking op afstand van productie-sites. Met de totaaloplossingen van Phoenix Contact verbetert u de toegankelijkheid van bijv. pompstations aanmerkelijk.

De winning en de beschikbaarheid van de installatie worden zodoende transparanter, want onderhoudswerkzaamheden kunnen gericht worden uitgevoerd.

Veilige netwerken

Veilige netwerktechniek met Radioline-draadloos moduul  

Veilige overdracht van de signalen met het Radioline-draadloze moduul

Afhankelijk van de technische en geografische omstandigheden bij uw productie-site biedt Phoenix Contact u betrouwbare en vooral veilige oplossingen aan voor de dataoverdracht van en naar de controleruimte.

Van draadloze systemen met propriëtair protocol, 3G-modems met security-router en VPN-technologie tot aan SHDSL-modems, als de infrastructuur de desbetreffende kabels te bieden heeft.

Diagnose op afstand

Voor Ex-zones toegelaten tablet ter controle van de productie-site  

Voor Ex-zones toegelaten tablet ter controle van de productie-site

Zorg dat u altijd en overal toegang hebt tot uw productie-site en diagnosticeer flexibel de status van uw installatie. Met de app Visu+ mobile bijvoorbeeld gebruikt u een voor Ex-zones toegelaten tablet of smartphone om toegang te verkrijgen tot informatie van de productie-site.

Zo creëert u efficiënte bedienings- en visualiseringsoplossingen voor uw servicepersoneel.

Koppeling van het digitale olieveld

Productie-sites vormen vaak een sterk vertakt en vermaasd netwerk. Voor een betrouwbare dataoverdracht, ook over afstanden van meerdere kilometers, vindt u bij ons communicatieoplossingen op basis van Radioline-draadloze modulen.

Met Radioline kunnen ook vertakte netwerken snel worden ingesteld, direct op het apparaat met een duimwieltje of via een USB-stick. Bij een storing wordt het uitvallen van een draadloos moduul direct gecompenseerd.

Koppeling van het digitale olieveld  

Met netwerktechniek van Phoenix Contact koppelt u uw olieveld betrouwbaar en veilig

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20