Vitters: luxueus en veilig met PROFINET

Geautomatiseerd zeilen

Vitters-yacht  

Onderweg met PROFINET en geautomatiseerde zeilen

De toepassing

Vitters Shipyard bouwt luxueuze zeilboten zoals de 52 meter lange eenmaster Boreas. Samen met de firma eL-Tec heeft Phoenix Contact voor dit jacht een op PROFINET gebaseerd automatiseringssysteem ontwikkeld.

De oplossing

Deze oplossing bestaat uit hardware- en software-oplossingen. Naast de monitoring en alarmering worden ook taken zoals de lichtbesturing en de hydraulische besturing van de zeilen erdoor uitgevoerd. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de optimale energie-efficiëntie.
Om voor een maximale beschikbaarheid te zorgen, is het systeem redundant opgebouwd. Door het PROFINET-netwerk wordt de gebruikelijke hoeveelheid kabels verminderd en daardoor wordt er bespaard op de kosten.

Conclusie

Het totale systeem zorgt voor een toekomstgericht en economisch gebruik van boten.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20