Ulstein: uniek, redundant besturingssysteem

Ethernet aan boord – met het allesomvattende besturingssysteem

Ulstein-boot  

Onderweg met het besturingssysteem Ulstein IAS

De toepassing

De Ulstein-groep is actief op het gebied van scheepsconstructie, scheepsbouw en integratie van elektrische en elektronische besturingssystemen. De onderneming is gespecialiseerd in de bouw van moderne booreiland-bevoorradingsschepen en schepen voor uiteenlopende offshore-toepassingen.

De oplossing

Ulstein ontwikkelde samen met Phoenix Contact een nieuw uniek en redundant besturingssysteem: Ulstein IAS. Daarbij worden automatiseringsproducten van Phoenix Contact uitgebreid met speciale functiebouwstenen. Het resultaat: op Ethernet gebaseerde automatisering en communicatie via PROFINET.

Conclusie

De eenvoudige systeemintegratie is overtuigend. Inmiddels zijn meer dan 100 boten geautomatiseerd met Ulstein IAS en er zijn er nog veel meer in voorbereiding.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20