Registratie van de buiswandtemperatuur in energiecentrales

De toepassing

Registratie van de buiswandtemperatuur in energiecentrales  

Registratie van de buiswandtemperatuur in energiecentrales

Veel conventionele energiecentrales in Duitsland werden in het verleden voor grondlastwaarborging gebouwd. Door de versterkte integratie van weersafhankelijke windturbines en fotovoltaïsche energie-installaties ontstaan er nu al sterke voedingsschommelingen die afhankelijk zijn van lastschommelingen.

Voedingsschommelingen afhankelijk van lastschommelingen

Lastverdeling vroeger

Lastverdeling vroeger

Lastverdeling nu en in de toekomst

Lastverdeling nu en in de toekomst

Grondlastenergiecentrales moeten daarom steeds vaker naast het vollastbedrijf ook lage last-schommelingen met deels steile laststijgingen kunnen afdekken.

Juist kolengestookte energiecentrales zijn van oorsprong niet bedoeld voor lage last-bedrijf. Om optimaal stoken en een daarmee verbonden gelijkmatige belasting van de delen van de centrale te garanderen, zijn er nieuwe controlemogelijkheden nodig.

Zo is bijv. de analyse van de buiswandtemperaturen met maximaal 2000 thermo-elementen bij de ketel een belangrijke indicator voor constant stoken en de belasting van de ketel. Een analyse van deze informatie alsmede het doorgeven aan de hoofdbesturingstechniek zijn belangrijke parameters voor de hoofdoperator in de controleruimte.

De oplossing

Decentrale oplossing

Phoenix Contact heeft voor het decentraal verzamelen van de meetpunten met behulp van Ni-CrNi-thermo-elementen alleen alle noodzakelijke componenten, maar levert naar wens ook voorgemonteerde en kant-en-klare I/O-stations, die in overeenstemming met uw vereisten zijn uitgerust. Deze I/O-stations zijn bedoeld voor directe beschikbaarstelling van de signalen via Profibus DP aan de hoofdbesturingstechniek en kunnen direct in het veld worden geïnstalleerd. In de geoptimaliseerde schakelkastconstructie is rekening gehouden met alle relevante omgevingsomstandigheden, bijv. temperaturen tot ca. + 60°C.

Decentrale oplossing  

Voorbeeld: registratie van de meetwaarden via decentrale junction boxen

De decentrale I/O-stations bestaan uit:

  • 24V-redundantiemoduul, voor de redundante  
    voeding van het I/O-station
  • afzonderlijke beveiliging van de stations via
    apparatenbeveiligingsschakelaars met PT-aansluittechniek
  • kopstations voor Profibus DP met de modulair
    uitbreidbare temperatuurregistratieklemmen
    (type UTH) met interne referentiepositie
  • lichtgeleiderconverters voor het doorgeven van de gegevens via
    lichtgeleiderkabel (indien nodig)

Centrale oplossing

Phoenix Contact heeft ook hier naast componenten een volledige oplossing voor de nieuwe opbouw van de centrale stations. In de voorgemonteerde, bedrade en kant-en-klare centrale kasten worden alle meetwaarden geregistreerd, gemiddelde waarden gevormd en aan de hoofdbesturingstechniek doorgegeven.

De nieuwe centrale kasten bestaan bijvoorbeeld uit:

  • kopstations voor Profibus DP met de temperatuurregistratieklemmen (type UTH)
    met interne referentiepositie
  • kopstations voor Profibus DP en de temperatuurregistratieklemmen (type RTD)
    voor de opname van de compensatiemeting via PT100
  • afzonderlijke voeding van de Profibus-stations via 24V-voedingen
  • afzonderlijke beveiliging van de stations via apparatenbeveiligingsschakelaars met PT-aansluittechniek
  • centrale besturing voor de analyse van de metingen en het doorgeven aan de hoofdbesturingstechniek
  • lokale visualisatie via bedieningspaneel met touchscreen-display en visualisatiesoftware
  • industriële firewall/router voor veilige communicatie via internet
Centrale oplossing HR

Voorbeeld: registratie van de meetwaarden via centrale kasten

Uw voordelen op een rij

  • Eenvoudige en overzichtelijke totale installatie
  • Geringe installatiekosten dankzij kant-en-klare I/O-stations resp. centrale kasten
  • Besparing van intensieve bekabelingswerkzaamheden bij decentrale oplossing
  • Precieze meetwaarden door veld-referentiepositiecompensatie
  • Snelle en digitale overdracht van afzonderlijke waarden tot naar de hoofdbesturingstechniek

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20