Terug naar het overzicht

Draadloos energiemanagement in energie-intensieve bedrijven

Overzicht

  • Met name energie-intensieve industrieën zoals de staal- en de chemische branche profiteren van een energiemanagementsysteem.
  • Met voor netwerktoepassingen geschikte energiemetingsmodulen van Phoenix Contact registreert u elektrische kengetallen van machines en installaties centraal en lokaal.
  • Dankzij het draadloze Radioline-systeem kan ook op verafgelegen en moeilijk toegankelijke meetpunten kabelloos worden geregistreerd.

Toepassing

Energie-efficiëntie verhogen, kosten reduceren  

Energiebesparingspotentieel herkennen en energiekosten verlagen

De smeedindustrie behoort tot de meest energie-intensieve branches van de Duitse economie. Naast het terugbrengen van het totale energieverbruik richten de bedrijven zich vooral op het reduceren van het blindvermogen en het verhogen van het totale rendement van de productie-installaties, bijv. voor het inductief verwarmen van blokken of het stansen voor omvormaggregaten.

Om te kunnen overleven bij energiekosten die over een lange termijn stijgen, doen eigenaren er goed aan hun energiekosten te controleren en te optimaliseren. Voorwaarde daarvoor is een transparante registratie van de elektrische waarden van de machines en installaties. Als voor de koppeling van de meetapparatuur veel kabels moeten worden gelegd, gaat de installatie van een daarvoor geschikt systeem gepaard met hoge kosten. In zo'n geval biedt een draadloze oplossing uitkomst, waarmee zowel op de kosten als op de werkzaamheden bij de bekabeling wordt bespaard.

De oplossing

Radioline-netwerk  

Verbind uw besturing draadloos met seriële veldapparaten

Voor netwerktoepassing geschikte EMpro-energiemetingsmodulen registeren en bewaken elektrische kengetallen van machines en installaties centraal en lokaal.

Met het draadloze Radioline-systeem kan ook op verafgelegen en moeilijk toegankelijke meetpunten kabelloos worden geregistreerd. Het draadloze systeem dient als RS-485-kabelvervanging tussen de besturing en de EMpro-energiemetingsmodulen.

Noch de aanzienlijke elektromagnetische belasting door trafo's en inductie-ovens, noch de hoge temperaturen en voortdurende trillingen van de hamers vormen een probleem voor de draadloze Radioline-modulen en de EMpro-energiemetingsmodulen.

De in Modbus RTU-gecodeerde en draadloos overgedragen gegevens worden in een centrale besturing verwerkt. De gebruiker beschikt op een webserver op elk gewenst moment over rapporten, die hij via het Ethernet-netwerk op kantoor kan opvragen. Bovendien worden de gegevens opgeslagen in een SQL-database om zo bewijsstukken aan de belastingdienst te kunnen overleggen.

EMpro-energiemetingsmodulen  

EMpro-energiemetingsmodulen bewaken de elektrische kengetallen van uw installaties

EMpro-energiemetingsmodulen van Phoenix Contact zijn de ideale oplossing voor uw energiemanagement:

  • directe toegang tot meetwaarden – met een druk op de knop direct op het moduul of via de centrale computer
  • gebruikersvriendelijke configuratie – handmatig ter plaatse of via de geïntegreerde webserver
  • eenvoudige integratie in netwerkstructuren dankzij flexibele koppelingsmogelijkheden
  • hoge plannings- en investeringszekerheid door de uitbreidingsmogelijkheid met extra functie- en communicatiemodulen
Draadloos Radioline-moduul met Trusted Wireless-technologie  

Betrouwbare draadloze overdracht dankzij Trusted Wireless-technologie

Seriële I/O-modulen of meerdere besturingen: de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie zorgt ook in ruwe industriële omgevingen voor een betrouwbare overdracht, onafhankelijk van het protocoltype.

  • groot bereik tot enkele kilometers – door instelbare overdrachtssnelheden
  • hoge betrouwbaarheid dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-encryptie, frequency hopping en coëxistentiemanagement
  • flexibel in de netwerkopbouw – Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met tot 250 deelnemers

Uw voordelen

  • besparen op kosten en werkzaamheden doordat het arbeidsintensieve leggen van kabels niet nodig is
  • veilige en betrouwbare dataoverdracht in omgevingen met EMC-storingen dankzij een ongevoelige technologie voor draadloze overdracht
  • verhoging van de totale efficiëntie dankzij een transparante registratie van het energieverbruik
  • toekomstgerichte oplossing voor energie-intensieve bedrijven dankzij flexibele uitbreidingsmogelijkheden met extra meetpunten
  • belastingvoordelen en aantrekkelijke stroomtarieven door een eenvoudige registratie van energieverbruiken voor autoriteiten

Productoverzicht

Hier ziet u een overzicht van de producten van Phoenix Contact die in de beschreven oplossing worden toegepast.

EnergiemetingsmodulenTypeArtikelnummer
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischenEEM-MA2002901362
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischen, met RS-485-interfaceEEM-MA2502901363
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulenEEM-MA4002901364
energiemetingsmoduul tot 700 V, registratie van afzonderlijke harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulenEEM-MA6002901366
energiemetingsmoduul tot 700 V, registratie van afzonderlijke harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulen, met 24 V DC-voedingsspanningEEM-MA600-24DC2902352
   
Draadloze modulenTypeArtikelnummer
2400 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-2400-IFS2901541
868 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-868-IFS2904909
900 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-900-IFS2901540
   
ToebehorenTypeArtikelnummer
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 1, 868 GHzRAD-868-CONF-RF12702197
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 1, 900 GHzRAD-900-CONF-RF12702122
memorystick voor het opslaan van individuele configuratiegegevensRAD­-MEMORY2902828
montagerail-busverbinder voor voeding via montagerailsME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-kabel voor diagnose en configuratie van de draadloze modulenRAD-­CABLE­-USB2903447
voeding voor montage op montagerail, primair geschakeld, smalle bouwvormMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
EnergiemetingsmodulenTypeArtikelnummer
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischenEEM-MA200
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischen, met RS-485-interfaceEEM-MA250
energiemetingsmoduul tot 500 V, registratie van alle harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulenEEM-MA400
energiemetingsmoduul tot 700 V, registratie van afzonderlijke harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulenEEM-MA600
energiemetingsmoduul tot 700 V, registratie van afzonderlijke harmonischen, uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulen, met 24 V DC-voedingsspanningEEM-MA600-24DC
   
Draadloze modulenTypeArtikelnummer
2400 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-2400-IFS
868 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-868-IFS
900 MHz draadloze transceiver met RS-232/485 2-draads interface, uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulenRAD-900-IFS
   
ToebehorenTypeArtikelnummer
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 1, 868 GHzRAD-868-CONF-RF1
configuratiestick, unieke netwerk-ID, RF­-band 1, 900 GHzRAD-900-CONF-RF1
memorystick voor het opslaan van individuele configuratiegegevensRAD­-MEMORY
montagerail-busverbinder voor voeding via montagerailsME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-kabel voor diagnose en configuratie van de draadloze modulenRAD-­CABLE­-USB
voeding voor montage op montagerail, primair geschakeld, smalle bouwvormMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Terug naar het overzicht
Toepassingsvoorbeelden
  • Draadloos energiemanagement in energie-intensieve bedrijven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20