Woordenlijst

Elke bedrijfstak ontwikkelt een eigen taal en terminologie, alleen al om de nieuw ontwikkelde technologieën een naam te geven. Hier vindt u uitleg over de vaak gebruikte begrippen op het gebied van elektromobiliteit.

ACWisselstroom
CCSCombined Charging System: gecombineerd laadconnectorsysteem, waarmee zowel AC- als DC-laden met slechts één en dezelfde vehicle inlet mogelijk is.
ComboVerouderde benaming voor Combined Charging System
ConnectorLaadconnector die in het voertuig wordt gestoken.
CPControl Pilot: benaming voor het connectorsysteemcontact/de kabel via welke de communicatie-informatie wordt doorgegeven.
DCGelijkstroom
EVElectric Vehicle
GB/TConnectorvorm voor de Chinese markt.
HPCHigh Power Charging: laden met vermogens van 150 kW of meer.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: is bestemd voor de communicatie tussen de laadpaal en een backend-systeem.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PlugLaadconnector die in de laadpaal wordt gestoken.
PPProximity Pilot – contact voor het bepalen van de stroombelastbaarheid van de laadkabel en voor het activeren van de wegrijblokkering.
Socket outletLaadstekker in de laadpaal waarop een voertuig via een mobiele laadkabel wordt aangesloten.
Type 1Connectorvorm voor de Amerikaanse en, voor een deel, voor de Japanse markt.
Type 2Connectorvorm voor de Europese markt.
Vehicle inletLaadstekker in het voertuig, waarin de laadconnector wordt gestoken.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service