Referenties uit de elektromobiliteit

Referenties

Succesvol geïmplementeerde projecten van klanten

Ontdek hoe wij projecten op het gebied van elektromobiliteit succesvol hebben geïmplementeerd.

Terug naar Elektromobiliteit

Categorieën

Met hun betrokkenheid en kennis van applicaties verrichten onze deskundigen niet zelden pionierswerk. Want op de nog relatief jonge markt van de elektromobiliteit is geen enkel project hetzelfde.

Ontdek aan de hand van de volgende voorbeelden hoe wij samen met laadpaalfabrikanten, infrastructuuraanbieders, verkeersondernemingen, systeemintegratoren en automobielproducenten interessante projecten met de meest uiteenlopende vereisten succesvol hebben geïmplementeerd.

Wilt u met ons uw laadoplossing realiseren?

Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van onze diensten:

  • Samenstelling van geschikte hard- en softwarecomponenten
  • Fabricage van laadconnectoren met uw logo voor een consistente branding
  • Kabeluiteinde op verzoek ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Opstellen van geteste bekabelingsschema's voor een eenvoudige en betrouwbare implementatie
  • Rekening houden met de huidige laadstandaarden, normen en de meet- en ijkwetgeving
  • Support bij het koppelen van aanbieders van het afrekenproces alsmede gebouwen- en energiebeheersystemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service