Producten voor de elektromobiliteit

Producten

Ons portfolio voor het gehele laadproces

Wij leveren alle componenten voor het AC- en DC-laden van elektrische auto's.

Ontdek ons omvangrijke productprogramma

Klik simpelweg op de hotspots om meer te weten te komen.

 
Ontdek onze producten voor de elektromobiliteit!

Betrouwbare aansluitsystemen voor laadpunten en voertuigen

Onze laadconnectorsystemen bepalen de norm op het gebied van de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Dankzij verzilverde vermogens- en meldcontacten, uiterst nauwkeurige temperatuurbewaking en geïntegreerde vergrendeling zijn onze laadkabels en outlets en inlets veilig en betrouwbaar tijdens gebruik. Dankzij het fraaie ergonomische design zijn deze gemakkelijk en comfortabel in het gebruik. Met High Power Charging bepalen wij een andere mijlpaal in de geschiedenis van de elektromobiliteit – doordat wij de laadtijd verkorten tot slechts enkele minuten.

Besturingstechniek en software voor een intelligente laadinfrastructuur

Met onze flexibel inzetbare laadcontrollers exploiteert u elke laadpaal – van het AC-laadpunt bij u thuis tot en met de HPC-laadpaal langs de snelweg. De apparaten bewaken en besturen het laadproces van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden. Met de juiste software maakt u uw toepassing nog intelligenter en vergroot u de beschikbaarheid. Automatiseer complete laadparken, inclusief autorisatie, gebruikersinstructie, lastmanagement en facturatie.

Overige producten voor de installatie van uw laadpalen en laadpunten

Bij ons is, naast de eigenlijke laadtechniek, bovendien een volledig portfolio van verbindings- en automatiseringstechniek verkrijgbaar – van de aansluitklem tot en met een weersbestendig Touch-Panel. Daarom zijn wij in staat om u vrijwel alle componenten voor de installatie van uw laadpalen uit één hand te leveren. Ons uniforme en installatievriendelijke productdesign vergemakkelijkt de installatie, de ingebruikname en het onderhoud van uw laadpalen voor uw monteurs en servicetechnici. Daardoor dalen de fabricage- en exploitatiekosten.

Wilt u met ons uw laadoplossing realiseren?

Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van onze diensten:

  • Samenstelling van geschikte hard- en softwarecomponenten
  • Fabricage van laadconnectoren met uw logo voor een consistente branding
  • Kabeluiteinde op verzoek ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Opstellen van geteste bekabelingsschema's voor een eenvoudige en betrouwbare implementatie
  • Rekening houden met de huidige laadstandaarden, normen en de meet- en ijkwetgeving
  • Support bij het koppelen van aanbieders van het afrekenproces alsmede gebouwen- en energiebeheersystemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology