Terug naar het overzicht

ARVOO herkent elke nummerplaat, ook bij 250 km/uur

ARVOO

De ANPR-systemen van ARVOO verzamelen data met een infrarood camera én een overview camera. De camera's schieten tot wel 200 frames per seconde, waarna de processor de ruwe data analyseert en omzet in de juiste kentekengegevens. Het paradepaard van ARVOO is een processing-unit die qua processorkracht vergelijkbaar is met 64 standaard pentium computers, dit in een kastje niet veel groter dan een broodtrommel. Ze leveren zo systemen die tegelijkertijd met gemak vierbaanswegen scannen in kleur, zodat het eenvoudiger wordt bij het kenteken ook het voertuig te benoemen (de rode Opel Astra met het kenteken…). En ook al rijdt het bewuste voertuig 250 kilometer per uur, het ANPR-systeem krijgt het kenteken haarscherp in beeld.

Waterdichte M12-connector

Dit type is ook ideaal voor motoren. De processor is dan weggewerkt achterin de motor, de camera onder het stuur. Dat betekent dan wel, dat de behuizing en de kabelconnector waterdicht moeten zijn. Die voorwaarde bracht ARVOO op een gegeven moment bij Phoenix Contact.


Terug naar het overzicht
Referenties

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20