Aansluittechniek voor de procesindustrie

Met Ex op safe spelen

Met Ex op safe spelen

Het productenprogramma printklemmen en connectoren met Ex-toelating is speciaal ontworpen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen.

De printklemmen en connectoren met Ex-toelating van Phoenix Contact zijn ontworpen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Daardoor voldoen ze bijvoorbeeld aan de eisen voor toepassing in de procestechniek.

Uw voordelen

  • flexibiliteit bij het apparaatdesign – dankzij het omvangrijke productenprogramma met schroef- en veerdrukaansluiting
  • veelzijdig toe te passen – door steekbare en niet-steekbare producten
  • toepassing in gevaarlijke omgevingen – dankzij de toelating voor verhoogde veiligheid Ex e

Omvangrijk productassortiment met Ex-toelating

Connectoren met Ex-toelating  

Printklemmen met Ex-toelating voor verhoogde veiligheid

U heeft de keuze uit steekbare en niet-steekbare oplossingen. Bovendien zijn de printklemmen en de basiselementen van de connectoren geschikt voor het golfsoldeerproces.

Ten behoeve van de benodigde flexibiliteit zijn de volgende aansluitmogelijkheden voor de aders beschikbaar:

  • schroefaansluiting
  • push-in-aansluiting
  • veerdrukaansluiting

Let op explosiegevaar!

Ontstaan van een explosie  

Explosies kunnen ontstaan wanneer brandbare stoffen, zuurstof en ontstekingsbronnen met elkaar in contact komen.

De veiligheid van mensen, machines en gebouwen alsmede de bescherming van het milieu hebben de hoogste prioriteit. Daarbij speelt ook het voorkomen van explosies een belangrijke rol. Explosies kunnen ontstaan wanneer zuurstof, brandbare stof en een ontstekingsbron met elkaar in contact komen.

De artikelen hebben een componententoelating volgens de normen IEC / EN 60079 - 0 en IEC/EN 60079-7, waarin de eisen die aan apparaten in explosiegevaarlijke atmosferen worden gesteld zijn gedefinieerd.

Toelating

brandbare stofgas, nevel, vloeistof, stof
beschermklasseEx e (verhoogde veiligheid)
apparatengroepII
apparatencategorie2 GD
apparaatbeveiligingsniveauGb (incidenteel voorkomen van brandbare stoffen)
gasgroepIIC (ontstekingsenergie < 60 μJ
extra voorwaardeU (componententoelating – producten niet afzonderlijk inzetbaar)

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20