Ronde connectoren voor industriële en buitenverlichting

Ronde connectoren voor industriële en buitenverlichting

Robuuste aansluittechniek

Phoenix Contact biedt talrijke oplossingen voor de apparaataansluiting en veldbekabeling.

Aan verlichtingsconcepten voor ruwe industriële omgevingen en voor outdoor-toepassingen worden hoge eisen gesteld. Phoenix Contact biedt daarvoor een omvangrijk programma IP-beveiligde ronde connectoren en kabelconfecties. Kies voor confectioneerbare connectoren met schroef- of IDC-aansluiting, of gebruik kant-en-klaar geconfectioneerde kabels.

Uw voordelen

  • hoge betrouwbaarheid door robuuste connectoren in de beschermklassen IP65 t/m IP69K
  • krachtige aansluitoplossingen voor stromen tot 35 A en spanningen tot 690 V
  • connectoren met schroef- en IDC-aansluiting voor een flexibele installatie ter plaatse
  • voorgeconfectioneerde kabels voor een snelle, foutloze aansluiting
  • groot aantal apparaatconnectoren voor een eenvoudige integratie in uw apparaten

Betrouwbare ronde connectoren voor ruwe omgevingen

Vind snel de oplossing voor u

Via onderstaande link vindt u alle ronde connectoren voor industriële en buitenverlichting.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20