Klantenmagazine UPDATE

Klantenmagazine UPDATE

Regelmatig onder de aandacht gebracht

Actueel, informatief, een blik achter de schermen: ons klantenmagazine UPDATE.

UPDATE 3/19 - Thema Community

UPDATE 3/19

De wereld groeit naar elkaar toe. Door de nieuwe communicatiemiddelen worden gemeenschappen (=communities), maar ook productieprocessen, steeds meer met elkaar verbonden.

Community is het centrale thema van deze Engelstalige uitgave van de UPDATE.

Thema’s:
Broers en zussen:
Op zoek naar de gelijkenissen tussen biologische en technologische dubbelgangers.

Familie:
Wat maakt ons totaalaanbod zo sterk en succesvol?

Helemaal alleen?
Waarom ondernemersonafhankelijkheid allesbehalve eenzaam is.

UPDATE 2/19 - Thema Mobiliteit


Deze Engelse uitgave van het klantenmagazine staat helemaal in het teken van Mobiliteit. Uit rapporten, interviews en toepassingsrapporten blijkt dat Phoenix Contact zeer intensief is afgestemd op dit onderwerp.

Topics:

  • Wat brengt een urbane metropool als Amsterdam in beweging? Te land, te water, op de rail en te voet - een profielschets van mobiel Amsterdam.
  • De sterk gekoelde innovatie: waarom e-mobility pas terrein wint als het rond de connector koud wordt.
  • Vakkundig in het verticale: de spectaculaire torenbouw in Rottweil.
  • ...
     

 

 

UPDATE 1/19 - Thema Regeneratie

Engelse uitgave van het klantenmagazine 1/19, thema Regeneratie.

  • In het land van de Duitse Friese vrijheid en krachtige stormen: waar wind en mobiliteit één worden.
  • De alchemisten van de Bosporus: hoe kostbare energie wordt gegenereerd door rottend afval.
  • Gasten in de aardingstuin: wanneer ijzerkorrels potentieel bieden
  • ...

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

E-magazine UPDATE

Meld u aan voor de digitale versie van de UPDATE (verschijnt 3x per jaar)

newsletter
Aanmelden E-magazine

Nieuw! Het Phoenix Contact Blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen op het gebied elektrotechniek en automatisering. Wij delen graag onze kennis.

Follow us
Laat je inspireren en geef je menig!