Eigenaren van machines

Eigenaren van machines

Op safe spelen

Onze services helpen u te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van de bedrijfsveiligheid.

Terug naar Services op het gebied van machine- en installatieveiligheid

Categorieën

  • Analyse/inspectie

    Volgens de arbeidsomstandighedenwet zijn eigenaren van machines ertoe verplicht maatregelen te treffen voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers.

Als u een machine exploiteert, hoort het bij uw verantwoordelijkheden dat u voldoet aan de eisen uit de voorschriften voor de bedrijfsveiligheid. De toepassing van de machine in een werkomgeving moet volgens de nationale wettelijke voorschriften, zoals in Duitsland bijv. de verordening inzake bedrijfsveiligheid, worden beoordeeld.

Als u een wezenlijke wijziging aan uw machine doorvoert of wanneer er door aaneensluiting van machines of onvolledige machines een totaal van machines ontstaat, verandert uw verantwoordelijkheid als eigenaar naar die van fabrikant. Er is dan een nieuw bewijs vereist van CE-conformiteit van de machine.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany