Prijs- en artikelbestanden

Met één druk op de knop geïnformeerd

Met één druk op de knop geïnformeerd

Beschik precies over die prijs- en artikelgegevens die u nodig heeft – in gestandaardiseerde vorm.

Het Phoenix Contact portfolio omvat inmiddels meer dan 80.000 artikelen. Om het datavolume en de hanteerbaarheid in de hand te houden, nemen wij enkel nog het kernassortiment in de prijslijst op. De prijsinformatie van het totale assortiment vindt u op E-Plaza.

Prijs- en artikelbestanden

De prijs- en artikelbestanden van Phoenix Contact B.V. bevatten een compleet overzicht van alle product- en artikeldata die bij Phoenix Contact beschikbaar zijn. Mocht u aanvullende informatie wensen of het bestand in een ander formaat, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Process via sales@phoenixcontact.nl. De handleiding voor deze bestanden, inclusief een beschrijving van alle veldnamen die hierin zijn opgenomen, kunt u hieronder downloaden.

Ingangsdatum van de nieuwe Phoenix Contact prijslijst is 1-1-2020.

Prijslijstbestanden 2020

Beschrijving Taal Stand
Gebruikershandleiding prijs- en artikelbestanden [PDF, 37 KB]
Handleiding inclusief een beschrijving van alle veldnamen
Nederlands
Prijs-, artikelbestand in PAB 2.0 formaat [ZIP, 7,28 MB]
LET OP: Prijzen geldig vanaf 4-8-2020
Nederlands 04.08.2020
Prijs-, artikelbestanden in Excel-formaat [ZIP, 8,15 MB]
LET OP: Prijzen geldig vanaf 4-8-2020
Nederlands 04.08.2020

Prijslijstbestanden 2019

Beschrijving Taal Stand
Prijs-, artikelbestanden in PAB 2.0 formaat [ZIP, 12,52 MB]
Prijzen geldig vanaf 01.01.2019
Nederlands 29.10.2019
Prijs-, artikelbestanden in Excel-formaat [ZIP, 16,33 MB]
Prijzen geldig vanaf 1-1-2019
Nederlands 29.10.2019

Artikelgegevens en productdata raadplegen via 2BA

Met 2BA kunt u makkelijk alle productgegevens online raadplegen. 2BA houdt zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de verschillende sectoren uit de installatiebranche. Uiteraard kunt u met 2BA ook alle artikelgegevens raadplegen. Onze gegevens zijn altijd up-to-date. Het voordeel van 2BA is dat u altijd gebruikt maakt van een uniform en gecontroleerd artikelbestand, technische productgegevens kunt raadplegen en de prijshistorie kunt inzien.

Daarnaast kunnen wij u een overzicht van uw kortingen ter beschikking stellen in het bekende ICC-formaat. Dit formaat kan direct ingelezen worden in verschillende calculatiepakketten, waardoor netto artikelprijzen direct zichtbaar zijn. 

Wilt u ook graag een ICC-bestand ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

PHOENIX CONTACT B.V.

(0316) 59 17 20

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar