Plannings- en coderingssoftware PROJECT complete

Engineeringssoftware PROJECT complete

De eenvoudige weg naar de klemmenstrook

Doorlopend van de engineering tot aan de kant-en-klaar bedrukte toepassing.

Met intelligente functies en klantspecifieke gebruikersinterfaces is de software PROJECT complete op dit moment de meest innovatieve oplossing voor een eenvoudige engineering van uw klemmenstrook en een ongecompliceerde productie van de bijbehorende markeringen.

Ervaar de perfecte digitale koppeling van alle stappen in het proces, te beginnen bij de CAE-engineering, tot en met de montage van het gerede product.

PROJECT complete – digitaal wordt werkelijkheid!

PROJECT complete combineert onze beproefde engineeringssoftware voor het ontwerpen van klemmenstroken met een krachtige coderingstool.

De directe data-uitwisseling met alle gangbare CAE-programma's, maar ook het genereren van complete projectdocumentatie zijn unieke kenmerken van deze engineeringssoftware.

PROJECT complete stuurt alle markeringssystemen van Phoenix Contact compatibel aan en maakt een continue datastroom mogelijk, van de engineering tot en met een compleet gecodeerde klemmenstrook.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20