Apps

Apps van Phoenix Contact

Apps

De nieuwste producten, mobiele toegang tot de installatie en nog veel meer – beleef Phoenix Contact op uw smartphone of tablet.

Catalogus-app – overzicht over ons productenprogramma

CATALOG-app

Met de nieuwe catalogus-app is het complete assortiment toegankelijk via de bekende Phoenix Contact-productstructuur.

Intuïtieve navigatie en meerdere productlijsten maken het bestelproces aanmerkelijk veel eenvoudiger voor u: u kunt altijd en overal het juiste contact en de gewenste informatie vinden.

MAGAZINES – app voor multimediale publicaties

MAGAZINES-app

De Magazines-app biedt u multimediale publicaties van de nieuwste producten en innovaties.

Beleef de interactieve wereld van Phoenix Contact.

MARKING system – app voor passende coderingsoplossingen

MARKING system-app

Welke codering past bij uw wensen? Met de MARKING system-app komt u erachter.

Met behulp van een gestructureerde zoekassistent of de geïntegreerde productscanner komt u snel en eenvoudig bij een passende oplossing. Met de materiaaleditor genereert u de benodigde codering direct in de applicatie-omgeving.

MINI Analog Pro – app voor de communicatie met scheidingsversterkers

App MINI analog Pro

Met de app MINI Analog Pro hebt u via Near Field Communication (NFC) toegang tot uw scheidingsversterkers.

Afhankelijk van het moduultype kunt u complete configuraties of een DIP-switch-instelhulp uitvoeren en informatie zoals blokschema's of databladen oproepen.

PLC logic – snelle toegang tot de procesdata van uw logicamodulen

PLC logic-app

Met de PLC logic-app en bijbehorende Bluetooth-adapter hebt u snel en draadloos toegang tot procesdata van uw logicamodulen.

U kunt parameteraanpassingen uitvoeren en uw applicatie bewaken.

QUINT POWER – app voor specifieke parametrering van uw voeding

QUINT Power-app

Gebruik deze app voor een specifieke parametrering van uw QUINT POWER-voeding via NFC.

U hebt onder andere de mogelijkheid om meldniveaus voor een preventieve functiebewaking te definiëren, de uitgangsspanning in te stellen en de uitgangskarakteristiek aan uw specifieke eisen aan te passen. Daarnaast kunt u configuratieprofielen op uw mobiele eindapparaat opslaan en verzenden.

TC Mobile I/O – app voor het gebruik van SMS-relais TC MOBILE I/O X200

TC Mobile I/O-app

De app ondersteunt u bij het gebruik van SMS-relais TC MOBILE I/O X200 (vanaf firmware 2.0).

De app geeft de status van het apparaat aan en verstuurt de schakelcommando's voor u, zodat er geen SMS meer geschreven hoeft te worden.

Visu+ mobile – app voor de mobiele visualisering van uw installatie

App Visu+ mobile

Breid de visualisering van uw installatie uit tot uw smartphones of tablets – met de visualiserings-app Visu+ mobile.

Zo realiseert u flexibele bedienings- en visualiseringsconcepten, want met Visu+ mobile hebt u altijd en overal toegang tot uw installatie. De app is een flexibele uitbreiding op de visualiseringssoftware Visu+.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20