Terug naar het overzicht

Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

Webinar Industriële Netwerkarchitectuur
Prijs per persoon: kosteloos

Het samengaan van IT en automatiseringsnetwerken brengt heel wat teweeg op de industriële werkvloer. Het implementeren van Ethernet gebaseerde netwerken in de productiehallen creëert de mogelijkheid naar doorgedreven implementaties op gebied van monitoring, MES, en ERP en biedt mogelijkheden om op afstand toegang te hebben tot het productieproces. Dit brengt ook de nodige bedreigingen met zich mee. De grootste bedreigingen zijn meestal verkeerde netwerkarchitectuur, toegepaste hardware welke niet altijd geschikt is om in een open omgeving zoals Ethernet TCP/IP ingezet te worden en gebrek aan kennis op de industriële werkvloer.

Doelen

Dit webinar is een inleiding voor de themadag Industriële netwerkarchitectuur waarin de basisbegrippen omtrent Ethernet TCP/IP, benodigde hardware, creëren van hiërarchische netwerken, gebruik van VLAN etc worden behandeld.

Een interessant webinar voor iedereen die op de industriële werkvloer in aanraking komt met Ethernet gebaseerde oplossingen binnen de industriële wereld.

Inhoud

  • Basis LAN-technologie
    • bedraad Ethernet
    • draadloos Ethernet
    • verschillen tussen industrie en kantoor
  • Basisbegrippen TCP/IP
    • IP protocol
    • TCP protocol
    • ondersteunende protocollen
    • router protocollen

 

Wat heeft u nodig?

  • computer met internettoegang
  • headset met USB-aansluiting of losse 'oortjes' met eventueel een microfoon (u kunt ook via de chat uw vragen stellen)

(0316) 59 17 20

Sjoerd Hakstege- van Eekhout

Sjoerd Hakstege - van Eekhout

Network & Security Specialist