Terug naar het overzicht

PROFINET - Realtime Automation via Ethernet

PROFINET - Realtime Automation via Ethernet
Tijd:09.00 - 16.00 uur
Prijs per persoon: kosteloos

PROFINET betekent realtime en standaard Ethernet-communicatie via één netwerk, draadloze datauitwisseling, diagnose op afstand en efficiënte troubleshooting.

Doelen

Na afloop van deze workshop kunt u eenvoudig een PROFINET-netwerk configureren en kent u AUTOMATIONWORX, dé industriële automatiseringsoplossing van Phoenix Contact. Dit automatiseringsconcept is gebaseerd op PROFINET en biedt unieke functionaliteit, zoals netwerktopologie herkenning, uitmuntende diagnose, eenvoudige service en betrouwbare draadloze communicatie.

Inhoud

  • de PROFINET basisprincipes
  • een PROFINET-netwerk configureren
  • een PROFINET IO Controller (PLC) programmeren
  • standaard Ethernet TCP/IP-apparatuur integreren in PROFINET
  • een draadloze PROFINET-verbinding opbouwen
  • diagnose plegen en storing zoeken in een PROFINET-netwerk

(0316) 59 18 91

Wilt u meer informatie over ons opleidingsprogramma? Neem dan contact met ons op.