Terug naar het overzicht

Webinar PLCnext Technology

PC
Prijs per persoon: kosteloos

In een snel veranderende wereld, waarin meer apparaten dan mensen met het internet zijn verbonden, zal ook de industriële automatisering een fundamentele verandering ondergaan.

Precies daarom is PLCnext Technology ontwikkeld, een innovatief besturingsplatform dat compleet nieuwe vrijheidsgraden biedt. Geen beperkingen meer van gesloten, fabrikant specifieke systemen maar nieuwe mogelijkheden dankzij hét open en flexibele PLCnext platform!

Doelen

Tijdens dit webinar maakt u kennis met de unieke kenmerken van de PLCnext Technology.
Daarnaast komen de architectuur van de klassieke PLC, de PLCnext Technology en andere besturingsoplossingen aan de orde. Een interessant webinar voor iedereen die nieuwe kansen wil creëren binnen de industriële automatisering

Inhoud

Tijdens dit webinar krijgt u antwoorden op onderstaande vragen:

  • Waarom is de PLCnext Technology ontwikkeld?
  • Hoe ziet de architectuur van klassieke PLC’s, PLCnext Technology en andere besturingsoplossingen eruit?
  • Wat maakt de PLCnext Technology zo uniek?
  • Welke trainingen worden er aangeboden voor PLCnext Technology?

Wat heeft u nodig?

  • computer met internettoegang
  • headset met USB-aansluiting of losse 'oortjes' met eventueel een microfoon (u kunt ook via de chat uw vragen stellen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20