Terug naar het overzicht

EMC - Installatietechniek volgens de huidige EMC-richtlijnen

EMC machine met Jentje
Tijd:10.00 - 16.00 uur (1 dag)
Prijs per persoon: € 195 (artikelnr. 5991080)

In-company € 2500 (ongeacht aantal deelnemers). Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Tijdens dit seminar wordt vanuit de EMC-richtlijn, 2014/30/EU, een industriële installatie op elektromagnetische aspecten geanalyseerd. Deze analyse vindt plaats op basis van de eisen die in de schakelkastnorm NEN-EN-IEC 61439-1 zijn vastgelegd.

Diverse metingen zowel voor stoorstromen als elektromagnetische velden maken het inzichtelijk. Naast de wettelijke eisen wordt ook gekeken of de installatie goed functioneert onder invloed van de aanwezige elektromagnetische stoorbronnen.

Doelen

Na dit seminar heeft u inzicht in de mogelijkheden om het stoorgedrag van een installatie in kaart te brengen. Bovendien worden diverse verbeteringsmaatregelen besproken en gedemonstreerd om een CE conforme en goed functionerende installatie op te leveren. Als de installatie van de juiste producten is voorzien en deze zijn juist gemonteerd en bedraad dan zijn EMC proeven niet meer noodzakelijk.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in het stoorgedrag van een installatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hardware engineers, bedradingsmonteurs, storingsmonteurs, projectleiders, inspecteurs en adviesconsulenten.

Inhoud

  • Wet en regelgeving:
    - Vanuit de geldende EMC-richtlijn wordt inzicht gegeven in de essentiële eisen voor industriële
      installaties.
    - De belangrijkste generieke- en productnormen worden aangehaald en toegelicht.
    - Via de aanbevelingen van uit de Nederlandse Praktijk Richtlijn, de NPR 61000-5-2, wordt
      een praktische vertaalslag gemaakt.
     
  • Producten:
    - Op basis van de gebruiksomgeving de juiste producten in zetten.
    - De betekenis van CE markering in het kader van de EMC richtlijn.
    - Als alle producten van CE markering zijn voorzien, betekent het niet automatisch dat   
      de besturingskast ook aan de Ce markering voldoet.
     
  • Bekabeling- en bedradingslayout:
    - Het definiëren van verschillende kabelbundels op basis van het stoorgedrag van de kabels.
    - Het toepassen van afgeschermde kabels en het aansluiten van de afscherming, eenzijdig of
      tweezijdig en waar en hoe deze afscherming aansluiten.
    - Gebruik maken van een geleidende kabelgoot.
     
  • Behuizing:
    - Het vaststellen van de gewenste demping van de behuizing en op grond hiervan het inzetten 
      van een standaard behuizing of een EMC behuizing.
    - Hoe om te gaan met uitsparingen voor drukknopen, meetapparatuur en ventilatie openingen.
    - Kabels op de juiste wijze invoeren in de behuizing.
     
  • Overspanningsbeveiliging:
    - Het vaststellen of er een overspanningsbeveiliging nodig is.
    - Indien ja, welk beveiligingsconcept moet worden opgezet.
    - Het belang van het toepassen van de juiste installatie aspecten zowel voor de net-, M&R-, als
      de databeveiliging.

Data

Interesse? Meld u dan aan via de button 'Aanmelden' onderaan deze pagina. LET OP: DIT ZIJN BETAALDE SEMINARS!

  Datum Status Plaats Locatie
18.06.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en Trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving
01.10.2019
Afspraak noteren
Zevenaar Technologie- en Trainingscentrum Zevenaar
Routebeschrijving
11.12.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving

(0316) 591 914

Wilt u meer informatie over seminars, speed seminars en workshops? Neem dan contact met ons op.

Service

Seminar EMC

Jentje Bootsma (gastspreker) legt kort uit wat het seminar EMC inhoudt


Seminar Power Quality

Jentje Bootsma (gastspreker) legt kort uit wat het seminar Power Quality inhoudt

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten