Terug naar het overzicht

Webinar Secure Cloud | Easy connected, best protected

Webinar Secure Cloud
Prijs per persoon: kosteloos

mGuard Secure Cloud, is een eenvoudige, uiterst veilige, web-gebaseerde oplossing voor remote service van Phoenix Contact. Uw (service) engineers hebben hiermee altijd en overal toegang tot uw machines en installaties – wereldwijd waardoor  uw servicekosten drastisch kunnen dalen.

Doelen

Tijdens dit gratis webinar ervaart u wat de nieuwe Cloud-based Secure Remote access oplossing van Phoenix Contact voor u kan betekenen.

Sjoerd Hakstege - van Eekhout, Technisch Specialist Network en Security bij Phoenix Contact stelt  mGuard Secure Cloud graag persoonlijk aan u voor tijdens dit webinar.

Inhoud

Uw servicekosten kunnen drastisch dalen met de mGuard Secure Cloud. Onderzoek* heeft aangetoond dat u meer dan 50% kunt besparen op servicekosten wanneer u remote service oplossingen gaat toepassen. mGuard Secure Cloud maakt dit nog eenvoudiger!

*Bron: Gartner DataQuest

Uw voordelen

  • eenvoudige configuratie en exploitatie
  • maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • flexibel uit te breiden
  • altijd "in control"

 

Wat heeft u nodig?

  • computer met internettoegang
  • headset met USB-aansluiting of losse 'oortjes' met eventueel een microfoon (u kunt ook via de chat uw vragen stellen)

(0316) 59 17 20

Sjoerd Hakstege- van Eekhout

Sjoerd Hakstege - van Eekhout

Network & Security Specialist