Terug naar het overzicht

EMC en Power Quality

EMC Power Quality Jentje Bootsma
Tijd:10.00 - 16.00 uur (1 dag)
Prijs per persoon: € 195 (artikelnr. 5990038)

In-company € 2500 (ongeacht aantal deelnemers). Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Bij het dimensioneren van een elektrische installatie moet meer en meer rekening gehouden worden met EMC fenomenen, zowel laag- als hoogfrequent.

Doelen

Tijdens dit seminar wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle fenomenen en regelgevingen die hierop betrekking hebben.

Door het inzetten van niet lineaire belastingen, zoals industriële computers, frequentieregelaars, ledverlichting e.d. kunnen er netstoringen of fenomenen ontstaan die de kwaliteit van de voedingsspanning beïnvloeden.

Wie?

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de EMC kwaliteit van de elektrische installatie.

Zoals bijvoorbeeld: hardware engineers, storingsmonteurs, projectleiders, inspecteurs, adviseurs en facility managers.

Inhoud

Met name wordt aandacht besteed aan harmonische vervorming, ook wel laag frequente EMC fenomenen genoemd. Ook door de toename van vermogenselektronica zijn hoogfrequent storingen een niet te verwaarlozen fenomeen.

Tijdens het seminar worden van de volgende fenomenen, de oorzaak, het gevolg en een oplossing gepresenteerd en gedemonstreerd in een demomodel van een machine:

  • Spanningsonderbrekingen
  • Spanningsdips
  • Harmonische spanningen en stromen
  • Schakelverschijnselen
  • Elektromagnetische velden

Kortom, het gehele elektromagnetische spectrum van 50Hz tot GHz komt tijdens deze dag aan de orde waarbij u na afloop van deze dag inzicht heeft waar u in uw installatie op moet letten.

Data

Interesse? Meld u dan aan via de button 'Aanmelden' onderaan deze pagina. LET OP: DIT ZIJN BETAALDE SEMINARS!

  Datum Status Plaats Locatie
07.11.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving