Terug naar het overzicht

Webinar Secure Cloud | easy connected, best protected

Webinar Secure Cloud
Tijd:op aanvraag
Prijs per persoon: kosteloos

mGuard Secure Cloud, is een eenvoudige, uiterst veilige, web-gebaseerde oplossing voor remote service van Phoenix Contact. Uw (service) engineers hebben hiermee altijd en overal toegang tot uw machines en installaties - wereldwijd waardoor uw servicekosten drastisch kunnen dalen.

Doelen

Tijdens dit gratis webinar ervaart u wat de nieuwe Cloud-based Secure Remote access oplossing van Phoenix Contact voor u kan betekenen.

Sjoerd Hakstege - van Eekhout, Technisch Specialist Network en Security bij Phoenix Contact stelt mGuard Secure Cloud graag persoonlijk aan u voor tijdens dit webinar.

Inhoud

Uw servicekosten kunnen drastisch dalen met de mGuard Secure Cloud. Onderzoek* heeft aangetoond dat u meer dan 50% kunt besparen op servicekosten wanneer u remote service oplossingen gaat toepassen. mGuard Secure Cloud maakt dit nog eenvoudiger!

*Bron: Gartner DataQuest

Uw voordelen

  • eenvoudige configuratie en exploitatie
  • maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • flexibel uit te breiden
  • altijd "in control"

Data

Bent u geïnteresseerd in dit webinar, gebruik dan onderstaand formulier. Wij verzorgen graag een individuele sessie voor u.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20